Menu Procurar

Dobradiça 50.0 mm 50 mm GF PA

Referência da Essentra:

10352816

Número de peça do fabricante:

1501216

102 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 10,2814 €
50 - 249 4,8945 €
250 + 4,6514 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

51,41 €

5 x 10,2814 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 6.0 mm
Comprimento total 50 mm
Espessura Total 11.5 mm
Largura total 50.0 mm
Cor Preto
Terminar Anonizado preto
Forma da folha Quadrada
Material completo Poliamida preenchida com fibra de vidro a 30%; Aço inoxidável 304
Número de furos de montagem 4
Material do pino Aço inoxidável 304
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos