Menu Procurar

Dobradiças – suporte escareado

Em stock

As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos de montagem Terminar Material Forma da folha Largura total Comprar
10,1352 € - 22,4128 € 80 Em stock
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
8,3945 € - 18,5503 € 38 Em stock
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
8,6314 € - 19,0859 € 267 Em stock
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
15,2337 € - 33,6604 € 48 Em stock
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
8,1164 € - 17,9529 € 27 Em stock
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
6,077 € - 13,4312 € 515 Em stock
3.5 mm
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
30.0 mm
1,5038 € - 1,581 € 2148 Em stock
8.0 mm
64.0 mm
Nylon preenchido com vidro
37.0 mm
6,1388 € - 13,5651 € 122 Em stock
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
1,648 € - 1,7304 € 936 Em stock
6.0 mm
50.0 mm
Nylon preenchido com vidro
50.0 mm
5,3251 € - 5,6032 € 16 Em stock
11.3 mm
102.0 mm
Nylon preenchido com vidro
79.0 mm
11,1755 € - 24,6994 € 139 Em stock
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
5,768 € - 8,0752 € 546 Em stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Cromado
Liga de zinco
Quadrada
30.0 mm
2,5853 € - 5,7165 € 16076 Em stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável 304
39.0 mm
2,5853 € - 5,7165 € 11388 Em stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Polido
Aço inoxidável 304
40.0 mm
7,1585 € - 15,8105 € 710 Em stock
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
14,1723 € - 14,1723 € Solicite o prazo de entrega aqui
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
3,2136 € - 3,3784 € 412 Em stock
11.0 mm
30.0 mm
4
Mate
Nylon
Retangular
35.0 mm
10,7326 € - 11,3042 € 546 Em stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon preenchido com vidro
47.5 mm
10,5987 € - 15,6169 € 139 Em stock
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
21,3519 € - 47,2049 € 260 Em stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizado sem cor
Alumínio
Retangular
55.0 mm
  • de 6
Articulação 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Intervalo de preços
22,4128 € - 10,1352 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.4 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    5.9 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Intervalo de preços
18,5503 € - 8,3945 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.2 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    5.7 mm
  • Largura total
    120.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Intervalo de preços
19,0859 € - 8,6314 €

Níveis de stock
267 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.9 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    6.4 mm
  • Largura total
    100.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Intervalo de preços
33,6604 € - 15,2337 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    7.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    6.5 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Intervalo de preços
17,9529 € - 8,1164 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.7 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    5.2 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 30.0 mm 30.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299876

Intervalo de preços
13,4312 € - 6,077 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    3.5 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    3.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 37.0 mm 64.0 mm Nylon preenchido com vidro

10260296

Intervalo de preços
1,581 € - 1,5038 €

Níveis de stock
2148 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Intervalo de preços
13,5651 € - 6,1388 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.2 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    5.7 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 50.0 mm 50.0 mm Nylon preenchido com vidro

10260302

Intervalo de preços
1,7304 € - 1,648 €

Níveis de stock
936 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida preenchida com vidro
Articulação 79.0 mm 102.0 mm Nylon preenchido com vidro

10260272

Intervalo de preços
5,6032 € - 5,3251 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    11.3 mm
  • Comprimento total
    102.0 mm
  • Espessura Total
    11.5 mm
  • Largura total
    79.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Intervalo de preços
24,6994 € - 11,1755 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    7.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    6.5 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Prateado

10087657

Intervalo de preços
8,0752 € - 5,768 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    7.5 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Cor
    Prateado
Dobradiça 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Intervalo de preços
5,7165 € - 2,5853 €

Níveis de stock
16076 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    39.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Intervalo de preços
5,7165 € - 2,5853 €

Níveis de stock
11388 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
Articulação 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Intervalo de preços
15,8105 € - 7,1585 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.9 mm
  • Comprimento total
    75.0 mm
  • Espessura Total
    6.4 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Intervalo de preços
14,1723 € - 14,1723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    136.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
Articulação 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Intervalo de preços
3,3784 € - 3,2136 €

Níveis de stock
412 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    11.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    25.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 47.5 mm 48.0 mm Nylon preenchido com vidro

10260289

Intervalo de preços
11,3042 € - 10,7326 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    10.2 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    47.5 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Intervalo de preços
15,6169 € - 10,5987 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • Comprimento total
    106.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
Dobradiça 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparente

10299746

Intervalo de preços
47,2049 € - 21,3519 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Espessura Total
    5.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Cor
    Transparente