Menu Procurar

Articulação 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Referência da Essentra:

10299920

Número de peça do fabricante:

550059

122 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 13,9314 €
20 - 99 6,6325 €
100 + 6,3045 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

13,93 €

1 x 13,9314 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 5.2 mm
Comprimento total 40.0 mm
Espessura Total 5.7 mm
Largura total 80.0 mm
Cor Preto
Material completo Poliamida com reforço de fibra de vidro a 30%
Material do pino Aço inoxidável 304
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos