Menu Procurar

Countersunk Screws - PEEK

Em produção

Countersunk Hexagon and Torx Head Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

The countersunk head design allows it to sit flush with a surface. It provides a clean, low-profile finish that is suitable for precision assembly.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0086, SR2011

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Tipo de cabeça h1 l2 Tamanho da unidade l1 ±0.2 Comprar
2,1776 € - 2,4195 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
Cabeça sextavada
3.3
2.0
4.0
15.0
2,315 € - 2,5723 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
30.0
1,0578 € - 1,3248 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Cabeça sextavada
1.7
1.0
2.0
12.0
4,4847 € - 4,9831 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
1,1399 € - 1,4275 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Cabeça sextavada
1.7
1.0
2.0
16.0
1,3309 € - 1,4787 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
2,0578 € - 2,2865 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
1,4539 € - 1,6154 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
1,4994 € - 1,8794 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
Cabeça sextavada
2.8
1.6
3.0
16.0
1,0886 € - 1,3659 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Cabeça sextavada
2.3
1.4
2.5
12.0
1,5454 € - 1,7171 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
1,2637 € - 1,4042 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
1,5433 € - 1,7148 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
1,6887 € - 1,8764 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
1,8341 € - 2,0379 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
1,8901 € - 2,1001 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
3,2098 € - 3,5664 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
4,015 € - 4,4611 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
0,9551 € - 1,1913 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Cabeça sextavada
1.7
1.0
2.0
8.0
1,2837 € - 1,6021 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Cabeça sextavada
2.3
1.4
2.5
20.0
  • de 4
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M6 15.0 12.0 PEEK Bege

20703141

Intervalo de preços
2,4195 € - 2,1776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Parafusos Escareados Torx Head M6 30.0 12.0 PEEK Bege

20820053

Intervalo de preços
2,5723 € - 2,315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M3 12.0 6.0 PEEK Bege

20833831

Intervalo de preços
1,3248 € - 1,0578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Parafusos Escareados Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Bege

20820107

Intervalo de preços
4,9831 € - 4,4847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M3 16.0 6.0 PEEK Bege

20833848

Intervalo de preços
1,4275 € - 1,1399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Parafusos Escareados Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Bege

20819927

Intervalo de preços
1,4787 € - 1,3309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Parafusos Escareados Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Bege

20819972

Intervalo de preços
2,2865 € - 2,0578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Parafusos Escareados Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Bege

20819996

Intervalo de preços
1,6154 € - 1,4539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M5 16.0 10.0 PEEK Bege

20833954

Intervalo de preços
1,8794 € - 1,4994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M4 12.0 8.0 PEEK Bege

20833886

Intervalo de preços
1,3659 € - 1,0886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Parafusos Escareados Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Bege

20819828

Intervalo de preços
1,7171 € - 1,5454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Parafusos Escareados Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Bege

20819880

Intervalo de preços
1,4042 € - 1,2637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Parafusos Escareados Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Bege

20819903

Intervalo de preços
1,7148 € - 1,5433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Parafusos Escareados Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Bege

20819910

Intervalo de preços
1,8764 € - 1,6887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Parafusos Escareados Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Bege

20819965

Intervalo de preços
2,0379 € - 1,8341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Parafusos Escareados Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Bege

20820039

Intervalo de preços
2,1001 € - 1,8901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Parafusos Escareados Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Bege

20820077

Intervalo de preços
3,5664 € - 3,2098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Parafusos Escareados Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Bege

20820091

Intervalo de preços
4,4611 € - 4,015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M3 8.0 6.0 PEEK Bege

20833817

Intervalo de preços
1,1913 € - 0,9551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M4 20.0 8.0 PEEK Bege

20833909

Intervalo de preços
1,6021 € - 1,2837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3