Menu Procurar

Parafusos Escareados Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Bege

Parafuso de cabeça de embutir feito de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste, resistência química e estabilidade térmica. O design embutido permite que o parafuso fique alinhado ou abaixo da superfície, o que cria um acabamento limpo. Pode suportar temperaturas de até 260 °C.
Referência da Essentra:

20820077

Número de peça do fabricante:

20820077

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 3,4727 €
100 + 3,1254 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

69,45 €

20 x 3,4727 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
l1 ±0.2 15.0
d2 16.0
l2 2.5
h1 4.00
Tamanho do Torx TX-35
Tensile strength N 116 N/mm
Cor Bege
Tipo de cabeça Torx Head
Material PEEK
Tamanho da unidade TX-35

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos