Menu Procurar

Parafusos Escareados Cabeça sextavada M6 15.0 12.0 PEEK Bege

Countersunk Hex Head Screw is designed to sit flush with a surface and provides a low-profile finish for precision assembly. Exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability. Performs at temperatures of up to 260°C. Made from PEEK.
Referência da Essentra:

20703141

Número de peça do fabricante:

20703141

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 2,4195 €
10 + 2,1776 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,42 €

1 x 2,4195 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Material PEEK
Tamanho da unidade 4.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos