Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
1,5292 € - 1,6096 € 30 Em stock
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Aço carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 Nmm
63.5 mm
63.03 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Aço carbono
1,6124 € - 1,697 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.88 Nmm
31.75 mm
102.31 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
Aço carbono
1,6124 € - 1,697 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.89 Nmm
50.8 mm
102.31 N
1.6 mm
22.7 mm
12.2 mm
Aço carbono
1,6124 € - 1,697 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.19 Nmm
76.2 mm
102.31 N
1.6 mm
32.3 mm
12.2 mm
Aço carbono
1,6403 € - 1,7267 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.10 Nmm
22.35 mm
26.69 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
Aço carbono
1,501 € - 1,5803 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.37 Nmm
50.8 mm
11.65 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Aço carbono
1,6247 € - 1,7133 € 1 Em stock
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Aço carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Aço carbono
3,2108 € - 3,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Aço carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.85 Nmm
22.35 mm
63.03 N
1.3 mm
10.3 mm
10.7 mm
Aço carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
Aço carbono
1,4467 € - 1,5225 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.44 Nmm
28.45 mm
64.01 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.64 Nmm
44.45 mm
64.01 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,501 € - 1,5803 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.61 Nmm
12.7 mm
11.65 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
Aço carbono
1,5846 € - 1,6692 € 66 Em stock
1.07 Nmm
19.1 mm
11.65 N
0.7 mm
3.6 mm
9.1 mm
Aço carbono
1,501 € - 1,5803 € 6 Em stock
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Aço carbono
1,501 € - 1,5803 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.42 Nmm
44.45 mm
11.65 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
Aço carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.28 Nmm
15.75 mm
63.03 N
1.3 mm
8.2 mm
10.7 mm
Aço carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Aço carbono
  • de 18
Mola de compressão 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

10437803

Intervalo de preços
1,6096 € - 1,5292 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    15.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    63.03 N
  • Comprimento carregado
    21.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

10437834

Intervalo de preços
1,6096 € - 1,5292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    23.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    63.03 N
  • Comprimento carregado
    35.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 12.2 mm 31.75 mm 7.88 Nmm

10234235

Intervalo de preços
1,697 € - 1,6124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    14.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    102.31 N
  • Comprimento carregado
    18.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 12.2 mm 50.8 mm 4.89 Nmm

10437971

Intervalo de preços
1,697 € - 1,6124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    22.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    102.31 N
  • Comprimento carregado
    29.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 12.2 mm 76.2 mm 3.19 Nmm

10412732

Intervalo de preços
1,697 € - 1,6124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    32.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    102.31 N
  • Comprimento carregado
    44.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 22.35 mm 2.10 Nmm

10234242

Intervalo de preços
1,7267 € - 1,6403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    9.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 9.1 mm 50.8 mm 0.37 Nmm

10437704

Intervalo de preços
1,5803 € - 1,501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    11.65 N
  • Comprimento carregado
    21.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Intervalo de preços
1,7133 € - 1,6247 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    39.59 N
  • Comprimento carregado
    8.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Intervalo de preços
1,6096 € - 1,5292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    10.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    39.59 N
  • Comprimento carregado
    16.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Intervalo de preços
3,38 € - 3,2108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    16.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    39.59 N
  • Comprimento carregado
    30.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 22.35 mm 6.85 Nmm

10234204

Intervalo de preços
1,6096 € - 1,5292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    10.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    63.03 N
  • Comprimento carregado
    13.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

10437810

Intervalo de preços
1,6096 € - 1,5292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    17.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    63.03 N
  • Comprimento carregado
    24.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 6.1 mm 28.45 mm 7.44 Nmm

10437599

Intervalo de preços
1,5225 € - 1,4467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    17.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    19.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 44.45 mm 4.64 Nmm

10437636

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    26.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    30.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 12.7 mm 1.61 Nmm

10422595

Intervalo de preços
1,5803 € - 1,501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    11.65 N
  • Comprimento carregado
    5.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

10334997

Intervalo de preços
1,6692 € - 1,5846 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    11.65 N
  • Comprimento carregado
    8.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Intervalo de preços
1,5803 € - 1,501 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    11.65 N
  • Comprimento carregado
    9.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 44.45 mm 0.42 Nmm

10437698

Intervalo de preços
1,5803 € - 1,501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    11.65 N
  • Comprimento carregado
    16.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 10.7 mm 15.75 mm 10.28 Nmm

10234198

Intervalo de preços
1,6096 € - 1,5292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    8.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    63.03 N
  • Comprimento carregado
    9.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

10437735

Intervalo de preços
1,6096 € - 1,5292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    39.59 N
  • Comprimento carregado
    7.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm