10437773
1217108
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,38 € |
| 150 + | 3,2108 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 16.0 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.63 in |
| Comprimento carga a carga | 39.59 N |
| Comprimento carga a carga | 39.59 N |
| Comprimento carregado | 30.7 mm |
| Comprimento carregado | 1.209 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Diâmetro exterior | 10.7 mm |
| Diâmetro exterior | 0.421 in |
| Comprimento total | 63.5 mm |
| Comprimento total | 2.5 in |
| Flexibilidade da mola | 1.21 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 1.21 Nmm |
| Diâmetro do fio | 1.1 mm |
| Diâmetro do fio | 0.043 in |
| Material completo | Aço carbono |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar