Menu Procurar

Mola de compressão 10.7 mm 22.35 mm 6.85 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 22.35 mm | 0.88 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 6.85 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Referência da Essentra:

10234204

Número de peça do fabricante:

1217112

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 1,6096 €
150 + 1,5292 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

48,29 €

30 x 1,6096 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sólida aproximada 10.3 mm
Comprimento carga a carga 63.03 N
Comprimento carregado 13.1 mm
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro exterior 10.7 mm
Comprimento total 22.35 mm
Flexibilidade da mola 6.85 Nmm
Diâmetro do fio 1.3 mm
Material completo Aço carbono

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos