Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
1,6403 € - 1,7267 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Aço carbono
1,6403 € - 1,7267 € 3 Em stock
0.53 Nmm
88.9 mm
26.69 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,3769 € - 2,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 Nmm
95.25 mm
145.41 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,2795 € - 2,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.71 Nmm
25.4 mm
127.75 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,2795 € - 2,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,2869 € - 2,4075 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,7661 € - 2,9117 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,7739 € - 2,9199 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,7739 € - 2,9199 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.97 Nmm
6.35 mm
6.52 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
1,9597 € - 2,063 € 7 Em stock
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
2,2358 € - 2,3532 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4234 € - 1,4982 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.21 Nmm
44.45 mm
5.69 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.56 Nmm
12.7 mm
64.01 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Aço carbono
  • de 18
Mola de compressão 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Intervalo de preços
1,7267 € - 1,6403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    27.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 88.9 mm 0.53 Nmm

10438084

Intervalo de preços
1,7267 € - 1,6403 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    16.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    38.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

10438213

Intervalo de preços
2,502 € - 2,3769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    39.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    145.41 N
  • Comprimento carregado
    64.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 25.4 mm 12.71 Nmm

10438251

Intervalo de preços
2,3994 € - 2,2795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    15.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Intervalo de preços
2,3994 € - 2,2795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    20.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    28.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Intervalo de preços
2,4075 € - 2,2869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    28.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    42.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Intervalo de preços
2,9117 € - 2,7661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    13.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    16.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Intervalo de preços
2,9199 € - 2,7739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    21.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    31.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Intervalo de preços
2,9199 € - 2,7739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    30.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    47.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 4.6 mm 6.35 mm 1.97 Nmm

10234266

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    2.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    3.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    6.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Intervalo de preços
2,3532 € - 2,2358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    2.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    3.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    6.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    8.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Intervalo de preços
1,4922 € - 1,4178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    8.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 44.45 mm 0.21 Nmm

10437520

Intervalo de preços
1,4982 € - 1,4234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    17.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 12.7 mm 18.56 Nmm

10437544

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    8.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    9.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    13.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    2.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    4.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    6.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm