Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438046
1217157
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,7267 € |
| 150 + | 1,6403 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 11.1 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.437 in |
| Comprimento carga a carga | 26.69 N |
| Comprimento carga a carga | 26.69 N |
| Comprimento carregado | 1.094 in |
| Comprimento carregado | 27.8 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Diâmetro exterior | 0.598 in |
| Diâmetro exterior | 15.2 mm |
| Comprimento total | 57.15 mm |
| Comprimento total | 2.25 in |
| Flexibilidade da mola | 0.91 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 0.91 Nmm |
| Diâmetro do fio | 1.1 mm |
| Diâmetro do fio | 0.043 in |
| Material completo | Aço carbono |