Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
12,1225 € - 12,7678 € 563 Em stock
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
13,9631 € - 14,693 € 8 Em stock
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
5,9766 € - 6,294 € 43 Em stock
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
13,5082 € - 14,2275 € 40 Em stock
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
23,1555 € - 24,3719 € 5 Em stock
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
66,7161 € - 70,2174 € 18 Em stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
56,9525 € - 59,9461 € 37 Em stock
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
56,9948 € - 59,9884 € Solicite o prazo de entrega aqui
515.0 mm
DN 300
38.0 mm
40
60,3163 € - 63,4792 € 51 Em stock
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
98,8312 € - 104,025 € Solicite o prazo de entrega aqui
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
31,0996 € - 32,7286 € 270 Em stock
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
33,1306 € - 34,876 € 39 Em stock
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
17,0836 € - 17,9722 € 10 Em stock
315.0 mm
DN 175
21.0 mm
16
20,0878 € - 21,1456 € 1154 Em stock
300.0 mm
DN 150
25.0 mm
40
32,168 € - 33,8605 € 119 Em stock
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
80,5522 € - 84,794 € 32 Em stock
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
22,9862 € - 24,1815 € Solicite o prazo de entrega aqui
375.0 mm
DN 200
31.0 mm
40
102,121 € - 107,4947 € 14 Em stock
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
104,3001 € - 109,7795 € 1 Em stock
685.8 mm
16"
76.2 mm
600
241,4769 € - 254,1917 € Solicite o prazo de entrega aqui
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
  • de 8
Capa de flange 95.0 mm 16.0 mm PE Amarelo

10239292

Intervalo de preços
12,7678 € - 12,1225 €

Níveis de stock
563 Em stock
Características
  • d
    95.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Especificações
    DN 15
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 220.0 mm 21.0 mm PE Amarelo

10239339

Intervalo de preços
14,693 € - 13,9631 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Especificações
    DN 100
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 228.6 mm 30.2 mm PE Amarelo

10238998

Intervalo de preços
6,294 € - 5,9766 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Especificações
    3 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 285.0 mm 24.0 mm PE Amarelo

10239360

Intervalo de preços
14,2275 € - 13,5082 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Especificações
    DN 150
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 395.0 mm 23.0 mm PE Amarelo

10239216

Intervalo de preços
24,3719 € - 23,1555 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Especificações
    DN 250
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 603.3 mm 69.9 mm PE Amarelo

10239032

Intervalo de preços
70,2174 € - 66,7161 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 445.0 mm 30.0 mm PE Amarelo

10239407

Intervalo de preços
59,9461 € - 56,9525 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Especificações
    DN 300
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 515.0 mm 38.0 mm PE Amarelo

10239254

Intervalo de preços
59,9884 € - 56,9948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    515.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Especificações
    DN 300
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 580.0 mm 28.0 mm PE Amarelo

10239285

Intervalo de preços
63,4792 € - 60,3163 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • d
    580.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Especificações
    DN 400
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 670.0 mm 24.0 mm PE Amarelo

10233399

Intervalo de preços
104,025 € - 98,8312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    670.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Especificações
    DN 500
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 200.0 mm 24.0 mm PE Amarelo

10239322

Intervalo de preços
32,7286 € - 31,0996 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • d
    200.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Especificações
    DN 80
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 479.0 mm 93.0 mm PE Amarelo

10239445

Intervalo de preços
34,876 € - 33,1306 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    1500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 315.0 mm 21.0 mm PE Amarelo

10239179

Intervalo de preços
17,9722 € - 17,0836 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    315.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Especificações
    DN 175
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 300.0 mm 25.0 mm PE Amarelo

10239162

Intervalo de preços
21,1456 € - 20,0878 €

Níveis de stock
1154 Em stock
Características
  • d
    300.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Especificações
    DN 150
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 469.9 mm 63.5 mm PE Amarelo

10232903

Intervalo de preços
33,8605 € - 32,168 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 704.8 mm 88.9 mm PE Amarelo

10239056

Intervalo de preços
84,794 € - 80,5522 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • d
    704.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 375.0 mm 31.0 mm PE Amarelo

10239209

Intervalo de preços
24,1815 € - 22,9862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    375.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Especificações
    DN 200
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 787.4 mm 101.6 mm PE Amarelo

10239070

Intervalo de preços
107,4947 € - 102,121 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Especificações
    18"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 685.8 mm 76.2 mm PE Amarelo

10239049

Intervalo de preços
109,7795 € - 104,3001 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d
    685.8 mm
  • h
    76.2 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 1041.4 mm 139.7 mm PE Amarelo

10239117

Intervalo de preços
254,1917 € - 241,4769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Especificações
    24"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI