Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
57,2169 € - 60,2211 € 7 Em stock
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
88,3906 € - 93,045 € 27 Em stock
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
14,7036 € - 15,4652 € 80 Em stock
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
5,9555 € - 6,2728 € 11 Em stock
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
22,4996 € - 23,6738 € 199 Em stock
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
31,6497 € - 33,321 € 28 Em stock
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
18,6915 € - 19,6753 € Solicite o prazo de entrega aqui
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
28,1906 € - 29,6716 € 32 Em stock
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
8,0394 € - 8,4519 € 14 Em stock
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
34,7173 € - 36,5579 € 15 Em stock
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
30,1476 € - 31,7237 € Solicite o prazo de entrega aqui
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
  • de 8
Capa de flange 540.0 mm 18.0 mm PE Amarelo

10239278

Intervalo de preços
60,2211 € - 57,2169 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Especificações
    DN 400
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 551.0 mm 111.0 mm PE Amarelo

10239452

Intervalo de preços
93,045 € - 88,3906 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    2500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 285.0 mm 29.0 mm PE Amarelo

10239377

Intervalo de preços
15,4652 € - 14,7036 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Especificações
    DN 150
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 270.0 mm 51.5 mm PE Amarelo

10239414

Intervalo de preços
6,2728 € - 5,9555 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Especificações
    3"
  • Classificação de pressão da classe
    1500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 375.0 mm 19.0 mm PE Amarelo

10239193

Intervalo de preços
23,6738 € - 22,4996 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Especificações
    DN 250
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 440.0 mm 18.0 mm PE Amarelo

10239230

Intervalo de preços
33,321 € - 31,6497 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Especificações
    DN 300
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 95.0 mm 12.0 mm PE Amarelo

10239155

Intervalo de preços
19,6753 € - 18,6915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Especificações
    DN 15
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 285.0 mm 22.0 mm PE Amarelo

10239353

Intervalo de preços
29,6716 € - 28,1906 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Especificações
    DN 150
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 356.0 mm 76.0 mm PE Amarelo

10239438

Intervalo de preços
8,4519 € - 8,0394 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Especificações
    4"
  • Classificação de pressão da classe
    2500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 150.0 mm 17.0 mm PE Amarelo

10239315

Intervalo de preços
36,5579 € - 34,7173 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Especificações
    DN 40
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 395.0 mm 28.0 mm PE Amarelo

10239391

Intervalo de preços
31,7237 € - 30,1476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Especificações
    DN 250
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo