Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
8,4202 € - 8,8644 € 209 Em stock
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
21,5264 € - 22,6477 € 552 Em stock
340.0 mm
DN 200
21.0 mm
16
35,7222 € - 37,6051 € 334 Em stock
220.0 mm
DN 100
24.0 mm
58,7719 € - 61,8607 € 96 Em stock
240.0 mm
DN 125
15.0 mm
6
55,1754 € - 58,0738 € 15 Em stock
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
18,7366 € - 19,7204 € Solicite o prazo de entrega aqui
340.0 mm
DN 200
24.0 mm
117,0784 € - 123,2349 € 13 Em stock
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
100,2592 € - 105,5483 € 28 Em stock
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
10,2502 € - 10,7897 € 76 Em stock
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
61,2366 € - 64,4629 € Solicite o prazo de entrega aqui
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
9,9963 € - 10,5252 € 46 Em stock
140.0 mm
DN 32
18.0 mm
40
39,9323 € - 42,0268 € 241 Em stock
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
2,433 € - 2,5599 € 191 Em stock
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
2,5916 € - 2,7186 € 75 Em stock
133.4 mm
3/4"
19.0 mm
400
4,6861 € - 4,9294 € 90 Em stock
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
37,9331 € - 39,9429 € Solicite o prazo de entrega aqui
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
275,147 € - 289,6284 € 3 Em stock
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
32,8662 € - 34,5904 € 16 Em stock
450.0 mm
DN 250
35.0 mm
40
53,2819 € - 56,0851 € Solicite o prazo de entrega aqui
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
17,4856 € - 18,4059 € 330 Em stock
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
  • de 8
Capa de flange 254.0 mm 23.9 mm PE Amarelo

10239001

Intervalo de preços
8,8644 € - 8,4202 €

Níveis de stock
209 Em stock
Características
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  • Especificações
    5"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 340.0 mm 21.0 mm PE Amarelo

10233337

Intervalo de preços
22,6477 € - 21,5264 €

Níveis de stock
552 Em stock
Características
  • d
    340.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Especificações
    DN 200
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 220.0 mm 24.0 mm PE Amarelo

10239346

Intervalo de preços
37,6051 € - 35,7222 €

Níveis de stock
334 Em stock
Características
  • d
    220.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Especificações
    DN 100
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 240.0 mm 15.0 mm PE Amarelo

10232743

Intervalo de preços
61,8607 € - 58,7719 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • d
    240.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Especificações
    DN 125
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 505.0 mm 22.0 mm PE Amarelo

10233375

Intervalo de preços
58,0738 € - 55,1754 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Especificações
    DN 350
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 340.0 mm 24.0 mm PE Amarelo

10239384

Intervalo de preços
19,7204 € - 18,7366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    340.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Especificações
    DN 200
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 812.8 mm 88.9 mm PE Amarelo

10239087

Intervalo de preços
123,2349 € - 117,0784 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Especificações
    20"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 660.0 mm 46.0 mm PE Amarelo

10232781

Intervalo de preços
105,5483 € - 100,2592 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Especificações
    DN 400
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 355.6 mm 47.8 mm PE Amarelo

10232880

Intervalo de preços
10,7897 € - 10,2502 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Especificações
    6"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 558.8 mm 66.5 mm PE Amarelo

10233290

Intervalo de preços
64,4629 € - 61,2366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 140.0 mm 18.0 mm PE Amarelo

10239308

Intervalo de preços
10,5252 € - 9,9963 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • d
    140.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Especificações
    DN 32
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 185.0 mm 19.0 mm PE Amarelo

10232705

Intervalo de preços
42,0268 € - 39,9323 €

Níveis de stock
241 Em stock
Características
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Especificações
    DN 65
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 120.6 mm 22.3 mm PE Amarelo

10238967

Intervalo de preços
2,5599 € - 2,433 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  • Especificações
    1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    1500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 133.4 mm 19.0 mm PE Amarelo

10238974

Intervalo de preços
2,7186 € - 2,5916 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • d
    133.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Especificações
    3/4"
  • Classificação de pressão da classe
    400
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 209.5 mm 28.4 mm PE Amarelo

10231586

Intervalo de preços
4,9294 € - 4,6861 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Especificações
    3"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 546.1 mm 69.8 mm PE Amarelo

10233313

Intervalo de preços
39,9429 € - 37,9331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Especificações
    10"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 857.2 mm 107.9 mm PE Amarelo

10239094

Intervalo de preços
289,6284 € - 275,147 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  • Especificações
    20"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 450.0 mm 35.0 mm PE Amarelo

10239247

Intervalo de preços
34,5904 € - 32,8662 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d
    450.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Especificações
    DN 250
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 460.0 mm 24.0 mm PE Amarelo

10233351

Intervalo de preços
56,0851 € - 53,2819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Especificações
    DN 300
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 80.0 mm 10.0 mm PE Amarelo

10239131

Intervalo de preços
18,4059 € - 17,4856 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Especificações
    DN 15
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN