Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
117,0784 € - 123,2349 € 13 Em stock
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
55,1754 € - 58,0738 € 15 Em stock
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
80,5522 € - 84,794 € 32 Em stock
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
16,8932 € - 17,7712 € 1744 Em stock
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
17,4856 € - 18,4059 € 330 Em stock
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
35,7328 € - 37,6157 € 7 Em stock
343.0 mm
8"
33.0 mm
32,168 € - 33,8605 € 119 Em stock
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
37,9331 € - 39,9429 € Solicite o prazo de entrega aqui
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
53,2819 € - 56,0851 € 31 Em stock
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
275,147 € - 289,6284 € Solicite o prazo de entrega aqui
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
60,3163 € - 63,4792 € 51 Em stock
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
98,8312 € - 104,025 € Solicite o prazo de entrega aqui
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
32,8662 € - 34,5904 € 16 Em stock
450.0 mm
DN 250
35.0 mm
40
31,0996 € - 32,7286 € 270 Em stock
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
32,0622 € - 33,7336 € 13 Em stock
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
5,1727 € - 5,4371 € Solicite o prazo de entrega aqui
241.3 mm
3"
38.1 mm
900
57,5978 € - 60,6337 € 6 Em stock
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
8,5471 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
30,6236 € - 32,2315 € 54 Em stock
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
57,9468 € - 60,9933 € 42 Em stock
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
  • de 8
Capa de flange 812.8 mm 88.9 mm PE Amarelo

10239087

Intervalo de preços
123,2349 € - 117,0784 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Especificações
    20"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 505.0 mm 22.0 mm PE Amarelo

10233375

Intervalo de preços
58,0738 € - 55,1754 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Especificações
    DN 350
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 704.8 mm 88.9 mm PE Amarelo

10239056

Intervalo de preços
84,794 € - 80,5522 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • d
    704.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 75.0 mm 10.0 mm PE Amarelo

10239124

Intervalo de preços
17,7712 € - 16,8932 €

Níveis de stock
1744 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Especificações
    DN 10
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 80.0 mm 10.0 mm PE Amarelo

10239131

Intervalo de preços
18,4059 € - 17,4856 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Especificações
    DN 15
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 343.0 mm 33.0 mm PE Amarelo

10239421

Intervalo de preços
37,6157 € - 35,7328 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Especificações
    8"
  • Padrão
    ANSI
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 469.9 mm 63.5 mm PE Amarelo

10232903

Intervalo de preços
33,8605 € - 32,168 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 546.1 mm 69.8 mm PE Amarelo

10233313

Intervalo de preços
39,9429 € - 37,9331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Especificações
    10"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 460.0 mm 24.0 mm PE Amarelo

10233351

Intervalo de preços
56,0851 € - 53,2819 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Especificações
    DN 300
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 857.2 mm 107.9 mm PE Amarelo

10239094

Intervalo de preços
289,6284 € - 275,147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  • Especificações
    20"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 580.0 mm 28.0 mm PE Amarelo

10239285

Intervalo de preços
63,4792 € - 60,3163 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • d
    580.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Especificações
    DN 400
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 670.0 mm 24.0 mm PE Amarelo

10233399

Intervalo de preços
104,025 € - 98,8312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    670.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Especificações
    DN 500
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 450.0 mm 35.0 mm PE Amarelo

10239247

Intervalo de preços
34,5904 € - 32,8662 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d
    450.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Especificações
    DN 250
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 200.0 mm 24.0 mm PE Amarelo

10239322

Intervalo de preços
32,7286 € - 31,0996 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • d
    200.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Especificações
    DN 80
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 160.0 mm 11.0 mm PE Amarelo

10232682

Intervalo de preços
33,7336 € - 32,0622 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Especificações
    DN 65
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 241.3 mm 38.1 mm PE Amarelo

10232873

Intervalo de preços
5,4371 € - 5,1727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    241.3 mm
  • h
    38.1 mm
  • Especificações
    3"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 508.0 mm 63.5 mm PE Amarelo

10233283

Intervalo de preços
60,6337 € - 57,5978 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  • Especificações
    10"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 320.0 mm 17.0 mm PE Amarelo

10231852

Intervalo de preços
10,9801 € - 8,5471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Especificações
    DN 200
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 406.4 mm 30.2 mm PE Amarelo

10231630

Intervalo de preços
32,2315 € - 30,6236 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Especificações
    10"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 533.4 mm 35.1 mm PE Amarelo

10231678

Intervalo de preços
60,9933 € - 57,9468 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • d
    533.4 mm
  • h
    35.1 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI