Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
32,2738 € - 33,9769 € 9 Em stock
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
9,8588 € - 10,3665 € Solicite o prazo de entrega aqui
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
30,8775 € - 32,4959 € Solicite o prazo de entrega aqui
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
32,1045 € - 33,7865 € 2 Em stock
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
2,7926 € - 2,9407 € Solicite o prazo de entrega aqui
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
33,0777 € - 34,8125 € 213 Em stock
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
58,518 € - 61,6069 € 10 Em stock
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
56,4765 € - 59,4489 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
DN 80
21.0 mm
40
30,6236 € - 32,2315 € 54 Em stock
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
57,9468 € - 60,9933 € 42 Em stock
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
109,8641 € - 115,6504 € 2 Em stock
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
4,9188 € - 5,1833 € 248 Em stock
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
8,5471 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
9,1183 € - 9,5943 € 4 Em stock
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
5,7016 € - 5,9978 € 29 Em stock
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
105,3261 € - 110,8585 € 351 Em stock
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
67,9114 € - 71,4868 € 35 Em stock
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
2,7397 € - 2,8878 € 611 Em stock
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
6,9287 € - 7,3095 € 347 Em stock
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
32,0622 € - 33,7336 € 13 Em stock
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
  • de 8
Capa de flange 419.1 mm 55.6 mm PE Amarelo

10232897

Intervalo de preços
33,9769 € - 32,2738 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 317.5 mm 36.5 mm PE Amarelo

10231609

Intervalo de preços
10,3665 € - 9,8588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Especificações
    6"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 405.0 mm 23.0 mm PE Amarelo

10233344

Intervalo de preços
32,4959 € - 30,8775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Especificações
    DN 250
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 445.0 mm 22.0 mm PE Amarelo

10231883

Intervalo de preços
33,7865 € - 32,1045 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Especificações
    DN 300
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 149.3 mm 28.4 mm PE Amarelo

10231777

Intervalo de preços
2,9407 € - 2,7926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Especificações
    1"
  • Classificação de pressão da classe
    1500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 150.0 mm 13.0 mm PE Amarelo

10232675

Intervalo de preços
34,8125 € - 33,0777 €

Níveis de stock
213 Em stock
Características
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Especificações
    DN 40
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 565.0 mm 22.0 mm PE Amarelo

10233382

Intervalo de preços
61,6069 € - 58,518 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Especificações
    DN 400
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 200.0 mm 21.0 mm PE Amarelo

10232712

Intervalo de preços
59,4489 € - 56,4765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    200.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Especificações
    DN 80
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 406.4 mm 30.2 mm PE Amarelo

10231630

Intervalo de preços
32,2315 € - 30,6236 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Especificações
    10"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 533.4 mm 35.1 mm PE Amarelo

10231678

Intervalo de preços
60,9933 € - 57,9468 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • d
    533.4 mm
  • h
    35.1 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 743.0 mm 82.6 mm PE Amarelo

10239063

Intervalo de preços
115,6504 € - 109,8641 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  • Especificações
    18"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 209.5 mm 31.8 mm PE Amarelo

10232835

Intervalo de preços
5,1833 € - 4,9188 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Especificações
    3"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 320.0 mm 17.0 mm PE Amarelo

10231852

Intervalo de preços
10,9801 € - 8,5471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Especificações
    DN 200
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 330.2 mm 44.5 mm PE Amarelo

10239025

Intervalo de preços
9,5943 € - 9,1183 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Especificações
    5"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 215.9 mm 23.9 mm PE Amarelo

10238981

Intervalo de preços
5,9978 € - 5,7016 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Especificações
    3 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 711.2 mm 60.4 mm PE Amarelo

10231715

Intervalo de preços
110,8585 € - 105,3261 €

Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • d
    711.2 mm
  • h
    60.4 mm
  • Especificações
    18"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 265.0 mm 15.0 mm PE Amarelo

10232750

Intervalo de preços
71,4868 € - 67,9114 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Especificações
    DN 150
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 124.0 mm 17.5 mm PE Amarelo

10231890

Intervalo de preços
2,8878 € - 2,7397 €

Níveis de stock
611 Em stock
Características
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Especificações
    1"
  • Classificação de pressão da classe
    400
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 254.0 mm 31.7 mm PE Amarelo

10231593

Intervalo de preços
7,3095 € - 6,9287 €

Níveis de stock
347 Em stock
Características
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Especificações
    4"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 160.0 mm 11.0 mm PE Amarelo

10232682

Intervalo de preços
33,7336 € - 32,0622 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Especificações
    DN 65
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN