Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
2,9513 € - 3,11 € 1132 Em stock
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
3,0571 € - 3,2157 € 92 Em stock
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
18,2578 € - 19,2204 € 10 Em stock
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
107,1456 € - 112,7837 € Solicite o prazo de entrega aqui
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
34,0826 € - 35,8809 € Solicite o prazo de entrega aqui
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
60,1365 € - 63,2994 € 113 Em stock
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
65,3092 € - 68,7471 € 12 Em stock
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
7,6268 € - 8,0394 € 199 Em stock
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
33,2047 € - 34,95 € 520 Em stock
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
65,3621 € - 68,80 € 80 Em stock
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
62,5695 € - 65,8593 € 14 Em stock
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
10,3031 € - 12,4716 € 522 Em stock
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
2,4859 € - 2,6234 € 490 Em stock
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
9,8588 € - 10,3665 € Solicite o prazo de entrega aqui
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
23,0708 € - 29,9149 € 428 Em stock
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
66,7161 € - 70,2174 € 18 Em stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
56,9525 € - 59,9461 € 37 Em stock
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
102,121 € - 107,4947 € 14 Em stock
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
5,9766 € - 6,294 € 43 Em stock
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
23,1555 € - 24,3719 € 5 Em stock
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
  • de 8
Capa de flange 155.4 mm 20.6 mm PE Amarelo

10231746

Intervalo de preços
3,11 € - 2,9513 €

Níveis de stock
1132 Em stock
Características
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 177.8 mm 31.7 mm PE Amarelo

10231784

Intervalo de preços
3,2157 € - 3,0571 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    1500
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 330.0 mm 25.0 mm PE Amarelo

10231869

Intervalo de preços
19,2204 € - 18,2578 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Especificações
    DN 175
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 749.0 mm 46.0 mm PE Amarelo

10231906

Intervalo de preços
112,7837 € - 107,1456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Especificações
    DN 500
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 165.0 mm 15.0 mm PE Amarelo

10232699

Intervalo de preços
35,8809 € - 34,0826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Especificações
    DN 50
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 235.0 mm 21.0 mm PE Amarelo

10232736

Intervalo de preços
63,2994 € - 60,1365 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • d
    235.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Especificações
    DN 100
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 620.0 mm 36.0 mm PE Amarelo

10232774

Intervalo de preços
68,7471 € - 65,3092 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Especificações
    DN 400
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 292.1 mm 44.4 mm PE Amarelo

10232859

Intervalo de preços
8,0394 € - 7,6268 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Especificações
    4"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 444.5 mm 47.7 mm PE Amarelo

10231647

Intervalo de preços
34,95 € - 33,2047 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Especificações
    10"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 596.9 mm 36.6 mm PE Amarelo

10231685

Intervalo de preços
68,80 € - 65,3621 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 584.2 mm 53.8 mm PE Amarelo

10231579

Intervalo de preços
65,8593 € - 62,5695 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 342.9 mm 28.4 mm PE Amarelo

10231616

Intervalo de preços
12,4716 € - 10,3031 €

Níveis de stock
522 Em stock
Características
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Especificações
    8"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 98.6 mm 12.7 mm PE Amarelo

10231562

Intervalo de preços
2,6234 € - 2,4859 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Especificações
    3/4"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 317.5 mm 36.5 mm PE Amarelo

10231609

Intervalo de preços
10,3665 € - 9,8588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Especificações
    6"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 485.0 mm 30.0 mm PE Amarelo

10231654

Intervalo de preços
29,9149 € - 23,0708 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 603.3 mm 69.9 mm PE Amarelo

10239032

Intervalo de preços
70,2174 € - 66,7161 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 445.0 mm 30.0 mm PE Amarelo

10239407

Intervalo de preços
59,9461 € - 56,9525 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Especificações
    DN 300
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 787.4 mm 101.6 mm PE Amarelo

10239070

Intervalo de preços
107,4947 € - 102,121 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Especificações
    18"
  • Classificação de pressão da classe
    900
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 228.6 mm 30.2 mm PE Amarelo

10238998

Intervalo de preços
6,294 € - 5,9766 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Especificações
    3 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 395.0 mm 23.0 mm PE Amarelo

10239216

Intervalo de preços
24,3719 € - 23,1555 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Especificações
    DN 250
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN