Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações h Classificação de pressão da classe Comprar
22,2881 € - 23,4516 € 57 Em stock
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
2,0711 € - 4,5784 € 750 Em stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
57,9468 € - 60,9933 € Solicite o prazo de entrega aqui
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
33,2047 € - 34,95 € 600 Em stock
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
7,2883 € - 7,6691 € 111 Em stock
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
35,7328 € - 37,6157 € 7 Em stock
343.0 mm
8"
33.0 mm
10,2502 € - 10,7897 € 76 Em stock
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
21,5264 € - 22,6477 € 712 Em stock
340.0 mm
DN 200
21.0 mm
16
65,3621 € - 68,80 € 80 Em stock
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
6,9287 € - 7,3095 € 517 Em stock
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
30,6236 € - 32,2315 € 54 Em stock
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
57,9468 € - 60,9933 € 42 Em stock
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
61,2366 € - 64,4629 € 36 Em stock
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
105,3261 € - 110,8585 € 351 Em stock
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
9,8588 € - 10,3665 € Solicite o prazo de entrega aqui
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
2,4859 € - 2,6234 € 520 Em stock
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
58,518 € - 61,6069 € 20 Em stock
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
5,7016 € - 5,9978 € 29 Em stock
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
9,1183 € - 9,5943 € 4 Em stock
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
109,8641 € - 115,6504 € 2 Em stock
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
  • de 8
Capa de flange 115.0 mm 16.0 mm PE Amarelo

10232620

Intervalo de preços
23,4516 € - 22,2881 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Especificações
    DN 25
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 95.2 mm 14.2 mm PE Amarelo

10073803

Intervalo de preços
4,5784 € - 2,0711 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Especificações
    1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 520.7 mm 50.8 mm PE Amarelo

10231661

Intervalo de preços
60,9933 € - 57,9468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 444.5 mm 47.7 mm PE Amarelo

10231647

Intervalo de preços
34,95 € - 33,2047 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Especificações
    10"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 273.1 mm 38.1 mm PE Amarelo

10232842

Intervalo de preços
7,6691 € - 7,2883 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Especificações
    4"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 343.0 mm 33.0 mm PE Amarelo

10239421

Intervalo de preços
37,6157 € - 35,7328 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Especificações
    8"
  • Padrão
    ANSI
  • Cor
    Amarelo
Capa de flange 355.6 mm 47.8 mm PE Amarelo

10232880

Intervalo de preços
10,7897 € - 10,2502 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Especificações
    6"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 340.0 mm 21.0 mm PE Amarelo

10233337

Intervalo de preços
22,6477 € - 21,5264 €

Níveis de stock
712 Em stock
Características
  • d
    340.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Especificações
    DN 200
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 596.9 mm 36.6 mm PE Amarelo

10231685

Intervalo de preços
68,80 € - 65,3621 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 254.0 mm 31.7 mm PE Amarelo

10231593

Intervalo de preços
7,3095 € - 6,9287 €

Níveis de stock
517 Em stock
Características
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Especificações
    4"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 406.4 mm 30.2 mm PE Amarelo

10231630

Intervalo de preços
32,2315 € - 30,6236 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Especificações
    10"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 533.4 mm 35.1 mm PE Amarelo

10231678

Intervalo de preços
60,9933 € - 57,9468 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • d
    533.4 mm
  • h
    35.1 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 558.8 mm 66.5 mm PE Amarelo

10233290

Intervalo de preços
64,4629 € - 61,2366 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 711.2 mm 60.4 mm PE Amarelo

10231715

Intervalo de preços
110,8585 € - 105,3261 €

Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • d
    711.2 mm
  • h
    60.4 mm
  • Especificações
    18"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 317.5 mm 36.5 mm PE Amarelo

10231609

Intervalo de preços
10,3665 € - 9,8588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Especificações
    6"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 98.6 mm 12.7 mm PE Amarelo

10231562

Intervalo de preços
2,6234 € - 2,4859 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Especificações
    3/4"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 565.0 mm 22.0 mm PE Amarelo

10233382

Intervalo de preços
61,6069 € - 58,518 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Especificações
    DN 400
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN
Capa de flange 215.9 mm 23.9 mm PE Amarelo

10238981

Intervalo de preços
5,9978 € - 5,7016 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Especificações
    3 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 330.2 mm 44.5 mm PE Amarelo

10239025

Intervalo de preços
9,5943 € - 9,1183 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Especificações
    5"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
Capa de flange 743.0 mm 82.6 mm PE Amarelo

10239063

Intervalo de preços
115,6504 € - 109,8641 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  • Especificações
    18"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI