Menu Procurar

Clevis Retention Clips

Em produção

These Clevis Retention Clips are used to hold a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.

It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place and preventing unintentional disconnection, resulting in a neat, compact assembly. The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, as well as resistance to wear and corrosion.

It is simple to install and detach from the clevis joint. Used in various applications for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms in the automotive industry, manufacturing, and construction.

  • It holds a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.
  • The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, also resistant to wear and corrosion.
  • It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place.
Material: 303 Stainless Steel, Igumid G, Steel Series Code: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Clevis Size d1 tol. h11 h1 Material h3 h2 l1 Comprar
10,79 € - 15,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
16x32
16.0
32.0
Aço inoxidável 303
62.0
72.0
36.0
3,57 € - 5,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
5x20
5.0
20.0
Aço inoxidável 303
29.0
33.0
12.0
3,82 € - 5,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x12
6.0
12.0
Aço inoxidável 303
23.0
28.0
14.0
3,31 € - 4,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x24
6.0
24.0
Aço inoxidável 303
35.0
40.0
14.0
4,03 € - 5,76 € Solicite o prazo de entrega aqui
5x10
5.0
10.0
Aço inoxidável 303
19.0
23.0
9.0
5,88 € - 8,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x20
10.0
20.0
Aço inoxidável 303
39.0
46.0
23.0
5,63 € - 8,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x40
10.0
40.0
Aço inoxidável 303
59.0
66.0
23.0
4,91 € - 7,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x16
8.0
16.0
Aço inoxidável 303
31.0
37.0
19.0
20,61 € - 29,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
20x40
20.0
40.0
Aço inoxidável 303
72.0
88.0
44.0
8,67 € - 12,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
12x24
12.0
24.0
Aço inoxidável 303
46.0
55.0
28.0
6,96 € - 9,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
12x48
12.0
48.0
Aço inoxidável 303
71.0
79.0
28.0
6,52 € - 9,31 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x32
8.0
32.0
Aço inoxidável 303
47.0
53.0
19.0
Solicite o prazo de entrega aqui
5x20
5.0
20.0
Aço
29.0
33.0
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
8x32
8.0
32.0
Aço
47.0
53.0
19.0
Solicite o prazo de entrega aqui
14x28
14.0
28.0
Aço
52.0
62.0
31.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6x24
6.0
24.0
Aço
35.0
40.0
14.0
1,0609 € - 1,5141 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6x12
6.0
12.0
Aço
23.0
28.0
14.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10x20
10.0
20.0
Aço
39.0
46.0
23.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12x48
12.0
48.0
Aço
71.0
79.0
28.0
  • de 2
Clipe de retenção da cavilha 16x32 16.0 32.0 Aço inoxidável 303

20760489

Intervalo de preços
15,41 € - 10,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Clipe de retenção da cavilha 5x20 5.0 20.0 Aço inoxidável 303

20760397

Intervalo de preços
5,10 € - 3,57 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Clipe de retenção da cavilha 6x12 6.0 12.0 Aço inoxidável 303

20760403

Intervalo de preços
5,45 € - 3,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Clipe de retenção da cavilha 6x24 6.0 24.0 Aço inoxidável 303

20760410

Intervalo de preços
4,73 € - 3,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Clipe de retenção da cavilha 5x10 5.0 10.0 Aço inoxidável 303

20760380

Intervalo de preços
5,76 € - 4,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clipe de retenção da cavilha 10x20 10.0 20.0 Aço inoxidável 303

20760441

Intervalo de preços
8,40 € - 5,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Clipe de retenção da cavilha 10x40 10.0 40.0 Aço inoxidável 303

20760458

Intervalo de preços
8,04 € - 5,63 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Clipe de retenção da cavilha 8x16 8.0 16.0 Aço inoxidável 303

20760427

Intervalo de preços
7,01 € - 4,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    37.0
  • h3
    31.0
Clipe de retenção da cavilha 20x40 20.0 40.0 Aço inoxidável 303

20760496

Intervalo de preços
29,44 € - 20,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Clipe de retenção da cavilha 12x24 12.0 24.0 Aço inoxidável 303

20760465

Intervalo de preços
12,38 € - 8,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Clipe de retenção da cavilha 12x48 12.0 48.0 Aço inoxidável 303

20760472

Intervalo de preços
9,94 € - 6,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Clipe de retenção da cavilha 8x32 8.0 32.0 Aço inoxidável 303

20760434

Intervalo de preços
9,31 € - 6,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Clipe de retenção da cavilha 5x20 5.0 20.0 Aço

20212193


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Clipe de retenção da cavilha 8x32 8.0 32.0 Aço

20212230


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Clipe de retenção da cavilha 14x28 14.0 28.0 Aço

20212285


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Clipe de retenção da cavilha 6x24 6.0 24.0 Aço

20212216


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Clipe de retenção da cavilha 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Intervalo de preços
1,5141 € - 1,0609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
Clipe de retenção da cavilha 6x12 6.0 12.0 Aço

20212209


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Clipe de retenção da cavilha 10x20 10.0 20.0 Aço

20212247


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Clipe de retenção da cavilha 12x48 12.0 48.0 Aço

20212278


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0