Menu Procurar

Clipe de retenção da cavilha 6x24 6.0 24.0 Aço inoxidável 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Referência da Essentra:

20760410

Número de peça do fabricante:

20760410

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 4,73 €
50 - 99 3,78 €
100 - 199 3,55 €
200 + 3,31 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,73 €

1 x 4,73 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 6x24
d1 tol. h11 6.0
h1 24.0
h2 40.0
h3 35.0
h4 6.0
l1 14.0
l2 16.0
Weight g 6.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos