Menu Procurar

Clevis Pins with Thread

Em produção

Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.

Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.

The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.

  • Commonly used in sectors such as automotive, agriculture and heavy machinery.
Material: 303 Stainless Steel Series Code: SRR3428

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 w1 h1 js14 l2 d3 h13 d1 tol. h11 l1 Comprar
1,6535 € - 2,3621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
30.0
3,9334 € - 5,6177 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
24.0
1,4789 € - 2,1156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
20.0
5,2788 € - 7,5382 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
30.0
5,2788 € - 7,5382 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
27.0
2,4853 € - 3,5534 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
35.0
5,8334 € - 8,329 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
35.0
6,5112 € - 9,2944 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
45.0
5,8334 € - 8,329 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
32.0
2,1875 € - 3,1221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
25.0
3,9334 € - 5,6177 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
30.0
5,5047 € - 7,8668 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
40.0
2,0232 € - 2,8961 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
20.0
1,4275 € - 2,0437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
16.0
2,3313 € - 3,3275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
30.0
4,488 € - 6,4085 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
40.0
4,2107 € - 6,0182 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
35.0
5,2788 € - 7,5382 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
35.0
7,5998 € - 10,8554 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
40.0
1,5508 € - 2,2183 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
25.0
Pino Clevis com Rosca M6 8.0 30.0 Aço inoxidável 303

20760212

Intervalo de preços
2,3621 € - 1,6535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    30.0
Pino Clevis com Rosca M10 12.0 24.0 Aço inoxidável 303

20760267

Intervalo de preços
5,6177 € - 3,9334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    24.0
Pino Clevis com Rosca M6 8.0 20.0 Aço inoxidável 303

20760199

Intervalo de preços
2,1156 € - 1,4789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    20.0
Pino Clevis com Rosca M12 14.0 30.0 Aço inoxidável 303

20760311

Intervalo de preços
7,5382 € - 5,2788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Pino Clevis com Rosca M12 14.0 27.0 Aço inoxidável 303

20760304

Intervalo de preços
7,5382 € - 5,2788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    27.0
Pino Clevis com Rosca M8 10.0 35.0 Aço inoxidável 303

20760250

Intervalo de preços
3,5534 € - 2,4853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Pino Clevis com Rosca M12 16.0 35.0 Aço inoxidável 303

20760359

Intervalo de preços
8,329 € - 5,8334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    35.0
Pino Clevis com Rosca M12 16.0 45.0 Aço inoxidável 303

20760373

Intervalo de preços
9,2944 € - 6,5112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    45.0
Pino Clevis com Rosca M12 16.0 32.0 Aço inoxidável 303

20760342

Intervalo de preços
8,329 € - 5,8334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    32.0
Pino Clevis com Rosca M8 10.0 25.0 Aço inoxidável 303

20760236

Intervalo de preços
3,1221 € - 2,1875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    25.0
Pino Clevis com Rosca M10 12.0 30.0 Aço inoxidável 303

20760274

Intervalo de preços
5,6177 € - 3,9334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Pino Clevis com Rosca M12 14.0 40.0 Aço inoxidável 303

20760335

Intervalo de preços
7,8668 € - 5,5047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Pino Clevis com Rosca M8 10.0 20.0 Aço inoxidável 303

20760229

Intervalo de preços
2,8961 € - 2,0232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    20.0
Pino Clevis com Rosca M6 8.0 16.0 Aço inoxidável 303

20760182

Intervalo de preços
2,0437 € - 1,4275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    16.0
Pino Clevis com Rosca M8 10.0 30.0 Aço inoxidável 303

20760243

Intervalo de preços
3,3275 € - 2,3313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Pino Clevis com Rosca M10 12.0 40.0 Aço inoxidável 303

20760298

Intervalo de preços
6,4085 € - 4,488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Pino Clevis com Rosca M10 12.0 35.0 Aço inoxidável 303

20760281

Intervalo de preços
6,0182 € - 4,2107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Pino Clevis com Rosca M12 14.0 35.0 Aço inoxidável 303

20760328

Intervalo de preços
7,5382 € - 5,2788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Pino Clevis com Rosca M12 16.0 40.0 Aço inoxidável 303

20760366

Intervalo de preços
10,8554 € - 7,5998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    40.0
Pino Clevis com Rosca M6 8.0 25.0 Aço inoxidável 303

20760205

Intervalo de preços
2,2183 € - 1,5508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    25.0