Menu Procurar

Pino Clevis com Rosca M6 8.0 16.0 Aço inoxidável 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Referência da Essentra:

20760182

Número de peça do fabricante:

20760182

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 2,0437 €
50 - 99 1,6329 €
100 - 199 1,5302 €
200 + 1,4275 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,04 €

1 x 2,0437 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 8.0
d2 M6
d3 h13 14.0
h1 js14 3.0
l1 16.0
l2 11.0
w1 11.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos