Menu Procurar

Pino Clevis com Rosca M10 12.0 35.0 Aço inoxidável 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Referência da Essentra:

20760281

Número de peça do fabricante:

20760281

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 6,0182 €
50 - 99 4,8166 €
100 - 199 4,5188 €
200 + 4,2107 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,02 €

1 x 6,0182 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 12.0
d2 M10
d3 h13 20.0
h1 js14 4.0
l1 35.0
l2 17.0
w1 17.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos