Menu Procurar

Anti-Vibration Cylinders

Em stock

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel Series Code: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Tipo de rosca d2 h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Macho/Fêmea
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
Male/Male
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
130.0
Macho/Fêmea
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Macho/Fêmea
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Macho/Fêmea
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Macho/Fêmea
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
Macho/Fêmea
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Macho/Fêmea
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Macho/Fêmea
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Macho/Fêmea
M10
  • de 14
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M6 20.0 35.0 Aço

20195885


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 60.0 45.0 Aço

20195601


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 60.0 50.0 Aço

20195618


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M12 75.0 50.0 Aço

20195687


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    330.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 70.0 45.0 Aço

20196127


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 35.0 40.0 Aço

20195984


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    60.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 50.0 50.0 Aço

20196066


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M16 130.0 40.0 Aço

20195816


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M6 20.0 20.0 Aço

20195854


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M6 25.0 20.0 Aço

20195908


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 30.0 25.0 Aço

20195960


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M6 25.0 25.0 Aço

20195915


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 30.0 20.0 Aço

20195953


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 30.0 30.0 Aço

20195977


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 50.0 45.0 Aço

20196059


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    210.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M5 12.0 31.0 Aço

20195809


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    6.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M6 20.0 15.0 Aço

20195847


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 40.0 40.0 Aço

20196004


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M6 20.0 30.0 Aço

20195878


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 60.0 45.0 Aço

20196103


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado