Menu Procurar

Anti-Vibration Cylinders

Em stock

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel Series Code: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Tipo de rosca d2 h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Macho/Fêmea
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Macho/Fêmea
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Macho/Fêmea
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0
Male/Male
M20
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0
Male/Male
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Macho/Fêmea
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
Male/Male
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
Male/Male
M3
Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
Male/Male
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Male/Male
M14
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Male/Male
M14
  • de 14
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 30.0 40.0 Aço

20197803


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 40.0 28.0 Aço

20197872


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M5 15.0 20.0 Aço

20197667


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 25.0 10.0 Aço

20197711


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 25.0 20.0 Aço

20197735


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M5 15.0 8.0 Aço

20197605


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M5 15.0 15.0 Aço

20197643


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 25.0 15.0 Aço

20197728


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 40.0 45.0 Aço

20197469


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 50.0 55.0 Aço

20197490


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M20 150.0 75.0 Aço

20197544


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M16 150.0 140.0 Aço

20197575


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M4 15.0 15.0 Aço

20197636


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 25.0 10.0 Aço

20197704


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 35.0 35.0 Aço

20197384


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
  • Material
    Aço
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M3 6.0 7.0 Aço

20195625


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    6.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 70.0 50.0 Aço

20195649


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M12 75.0 55.0 Aço

20195694


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M14 80.0 40.0 Aço

20195717


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M14 80.0 50.0 Aço

20195724


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    750.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado