Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados.
  • Utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762.
  • O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Material: Titânio G5, Titânio G2, Aço inoxidável 316, Aço inoxidável 303Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
463 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Comprar
5,8285 € - 8,325 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Titânio G2
6.5
20.0
10.0
4.2
6,8123 € - 9,7319 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Titânio G2
6.5
30.0
10.0
4.2
5,4371 € - 7,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Titânio G2
6.5
16.0
10.0
4.2
7,2037 € - 10,2925 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Titânio G2
6.5
80.0
10.0
4.2
7,0979 € - 10,1338 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Titânio G2
6.5
40.0
10.0
4.2
2,8772 € - 4,1149 € 405 Em stock
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
30.0
10.0
4.2
2,9301 € - 4,1889 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
16.0
7.0
2.8
3,3956 € - 4,8553 € 100 Em stock
M8
10.0
Aço inoxidável 303
8.5
45.0
13.0
6.0
3,0888 € - 4,4111 € 56 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
25.0
7.0
2.8
3,2369 € - 4,6332 € 90 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
40.0
7.0
2.8
2,782 € - 3,9774 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
25.0
10.0
4.2
2,8032 € - 4,0091 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável 303
5.5
25.0
8.5
3.7
2,7291 € - 3,8927 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
20.0
10.0
4.2
2,5599 € - 3,66 € 530 Em stock
M5
7.5
Aço inoxidável 303
5.5
12.0
8.5
3.7
3,0253 € - 4,337 € 200 Em stock
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
40.0
10.0
4.2
2,7609 € - 3,9456 € 100 Em stock
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
30.0
5.5
2.0
2,983 € - 4,2524 € 300 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
20.0
7.0
2.8
3,4061 € - 4,8553 € 100 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
50.0
7.0
2.8
2,9301 € - 4,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável 303
5.5
30.0
8.5
3.7
2,5916 € - 3,6918 € 410 Em stock
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
16.0
5.5
2.0
  • de 24
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Titânio G2

20186807

Intervalo de preços
8,325 € - 5,8285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Titânio G2

20186821

Intervalo de preços
9,7319 € - 6,8123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Titânio G2

20186791

Intervalo de preços
7,7749 € - 5,4371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Titânio G2

20186876

Intervalo de preços
10,2925 € - 7,2037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Titânio G2

20186845

Intervalo de preços
10,1338 € - 7,0979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 303

20137151

Intervalo de preços
4,1149 € - 2,8772 €

Níveis de stock
405 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 303

20137182

Intervalo de preços
4,1889 € - 2,9301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Aço inoxidável 303

20138974

Intervalo de preços
4,8553 € - 3,3956 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 303

20138929

Intervalo de preços
4,4111 € - 3,0888 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 303

20138936

Intervalo de preços
4,6332 € - 3,2369 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 303

20138851

Intervalo de preços
3,9774 € - 2,782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável 303

20138943

Intervalo de preços
4,0091 € - 2,8032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 303

20137229

Intervalo de preços
3,8927 € - 2,7291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável 303

20138349

Intervalo de preços
3,66 € - 2,5599 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 303

20138240

Intervalo de preços
4,337 € - 3,0253 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Aço inoxidável 303

20138295

Intervalo de preços
3,9456 € - 2,7609 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 303

20138318

Intervalo de preços
4,2524 € - 2,983 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 303

20138332

Intervalo de preços
4,8553 € - 3,4061 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável 303

20138356

Intervalo de preços
4,1783 € - 2,9301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Aço inoxidável 303

20138264

Intervalo de preços
3,6918 € - 2,5916 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5