Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados.
  • Utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762.
  • O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Material: Titânio G5, Titânio G2, Aço inoxidável 316, Aço inoxidável 303Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
463 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Comprar
2,8772 € - 4,1149 € 3 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
12.0
7.0
2.8
2,6551 € - 3,7975 € 50 Em stock
M8
10.0
Aço inoxidável 303
8.5
16.0
13.0
6.0
2,6974 € - 3,861 € 210 Em stock
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
25.0
5.5
2.0
3,1311 € - 4,4745 € 100 Em stock
M5
7.5
Aço inoxidável 303
5.5
40.0
8.5
3.7
2,4859 € - 3,5437 € 320 Em stock
M2.5
3.0
Aço inoxidável 303
2.8
8.0
4.5
1.8
2,4647 € - 3,5225 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
8.0
5.5
2.0
2,5176 € - 3,6071 € 172 Em stock
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
12.0
5.5
2.0
2,7186 € - 3,8927 € 2 Em stock
M5
7.5
Aço inoxidável 303
5.5
20.0
8.5
3.7
2,4647 € - 3,5225 € 144 Em stock
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
10.0
5.5
2.0
3,6389 € - 5,1938 € 166 Em stock
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
80.0
10.0
4.2
5,5112 € - 7,8807 € 100 Em stock
M10
12.5
Aço inoxidável 303
10.6
80.0
16.0
7.5
4,2736 € - 6,1141 € 100 Em stock
M12
15.0
Aço inoxidável 303
13.2
30.0
18.0
8.0
3,7552 € - 5,3737 € 48 Em stock
M8
10.0
Aço inoxidável 303
8.5
60.0
13.0
6.0
3,9351 € - 5,617 € 100 Em stock
M10
12.5
Aço inoxidável 303
10.6
30.0
16.0
7.5
3,2581 € - 4,6649 € 68 Em stock
M8
10.0
Aço inoxidável 303
8.5
40.0
13.0
6.0
4,4005 € - 6,2834 € 100 Em stock
M10
12.5
Aço inoxidável 303
10.6
45.0
16.0
7.5
4,1678 € - 5,9555 € 100 Em stock
M12
15.0
Aço inoxidável 303
13.2
25.0
18.0
8.0
3,3321 € - 4,7601 € 100 Em stock
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
60.0
10.0
4.2
3,6071 € - 5,1515 € 4 Em stock
M10
12.5
Aço inoxidável 303
10.6
20.0
16.0
7.5
4,0937 € - 5,8391 € 80 Em stock
M10
12.5
Aço inoxidável 303
10.6
35.0
16.0
7.5
  • de 24
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 303

20138301

Intervalo de preços
4,1149 € - 2,8772 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Aço inoxidável 303

20138417

Intervalo de preços
3,7975 € - 2,6551 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Aço inoxidável 303

20138288

Intervalo de preços
3,861 € - 2,6974 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável 303

20138363

Intervalo de preços
4,4745 € - 3,1311 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Aço inoxidável 303

20139209

Intervalo de preços
3,5437 € - 2,4859 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Aço inoxidável 303

20139148

Intervalo de preços
3,5225 € - 2,4647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Aço inoxidável 303

20139162

Intervalo de preços
3,6071 € - 2,5176 €

Níveis de stock
172 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável 303

20137236

Intervalo de preços
3,8927 € - 2,7186 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Aço inoxidável 303

20137212

Intervalo de preços
3,5225 € - 2,4647 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 303

20138400

Intervalo de preços
5,1938 € - 3,6389 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável 303

20138547

Intervalo de preços
7,8807 € - 5,5112 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Aço inoxidável 303

20138561

Intervalo de preços
6,1141 € - 4,2736 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Aço inoxidável 303

20138448

Intervalo de preços
5,3737 € - 3,7552 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável 303

20138486

Intervalo de preços
5,617 € - 3,9351 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Aço inoxidável 303

20138424

Intervalo de preços
4,6649 € - 3,2581 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável 303

20138516

Intervalo de preços
6,2834 € - 4,4005 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Aço inoxidável 303

20138554

Intervalo de preços
5,9555 € - 4,1678 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 303

20138394

Intervalo de preços
4,7601 € - 3,3321 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável 303

20138462

Intervalo de preços
5,1515 € - 3,6071 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável 303

20138493

Intervalo de preços
5,8391 € - 4,0937 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0