Menu Procurar

Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 303

Parafusos Cativos com uma cabeça em forma de tampa para chave sextavada. O seu design impede que os parafusos se desapertem sozinhos. Isto significa que o parafuso não cairá do buraco do painel dentro do qual foi inserido. Podem ser utilizados em furos roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20138332

Número de peça do fabricante:

20138332

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,8553 €
100 - 249 4,3688 €
250 - 749 3,8822 €
750 + 3,4061 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,86 €

1 x 4,8553 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
l10 25 50.0
d2 a012 2.8
d2 a012 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material Aço inoxidável 303
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos