Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
121,7962 € - 152,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
550.0
34,1673 € - 42,7038 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
150.0
121,8809 € - 152,3458 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
645.0
117,3217 € - 146,6548 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
620.0
108,1505 € - 135,1881 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
570.0
202,7399 € - 253,4195 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
740.0
227,1012 € - 283,8739 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
830.0
241,8788 € - 302,3538 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
750.0
73,2322 € - 91,5429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
260.0
146,2951 € - 182,8742 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
530.0
267,3932 € - 334,2362 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
980.0
243,2117 € - 304,0146 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
890.0
36,9176 € - 46,1417 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
110.0
105,8022 € - 132,2474 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
380.0
24,2238 € - 30,2851 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
70.0
89,0464 € - 111,3028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
270.0
178,4102 € - 223,0181 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
550.0
186,5977 € - 233,2471 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
680.0
259,3327 € - 324,1659 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
950.0
162,4161 € - 203,0255 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
590.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 15.0 550.0 Aço inoxidável

20160982

Intervalo de preços
152,24 € - 121,7962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 15.0 150.0 Aço inoxidável

20160883

Intervalo de preços
42,7038 € - 34,1673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 12.0 645.0 Aço inoxidável

20160715

Intervalo de preços
152,3458 € - 121,8809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    645.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 620.0 Aço inoxidável

20160708

Intervalo de preços
146,6548 € - 117,3217 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    620.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 570.0 Aço inoxidável

20160685

Intervalo de preços
135,1881 € - 108,1505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    570.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 18.0 740.0 Aço inoxidável

20161323

Intervalo de preços
253,4195 € - 202,7399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    740.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 18.0 830.0 Aço inoxidável

20161354

Intervalo de preços
283,8739 € - 227,1012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    830.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 24.0 750.0 Aço inoxidável

20161583

Intervalo de preços
302,3538 € - 241,8788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    750.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 18.0 260.0 Aço inoxidável

20161163

Intervalo de preços
91,5429 € - 73,2322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    260.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 18.0 530.0 Aço inoxidável

20161255

Intervalo de preços
182,8742 € - 146,2951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    530.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 18.0 980.0 Aço inoxidável

20161408

Intervalo de preços
334,2362 € - 267,3932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    980.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 18.0 890.0 Aço inoxidável

20161378

Intervalo de preços
304,0146 € - 243,2117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    890.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 24.0 110.0 Aço inoxidável

20161422

Intervalo de preços
46,1417 € - 36,9176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    110.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 18.0 380.0 Aço inoxidável

20161200

Intervalo de preços
132,2474 € - 105,8022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    380.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 24.0 70.0 Aço inoxidável

20161415

Intervalo de preços
30,2851 € - 24,2238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 270.0 Aço inoxidável

20161460

Intervalo de preços
111,3028 € - 89,0464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    270.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 550.0 Aço inoxidável

20161538

Intervalo de preços
223,0181 € - 178,4102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 18.0 680.0 Aço inoxidável

20161309

Intervalo de preços
233,2471 € - 186,5977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    680.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 18.0 950.0 Aço inoxidável

20161392

Intervalo de preços
324,1659 € - 259,3327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    950.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 18.0 590.0 Aço inoxidável

20161279

Intervalo de preços
203,0255 € - 162,4161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    590.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3