Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
114,9628 € - 143,7035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
670.0
84,921 € - 106,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
490.0
97,5512 € - 121,9338 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
565.0
124,8956 € - 156,1222 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
730.0
140,0117 € - 175,0147 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
820.0
87,6078 € - 109,5151 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
505.0
102,5335 € - 128,1643 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
595.0
122,4098 € - 153,0122 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
715.0
137,4941 € - 171,873 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
805.0
159,888 € - 199,8626 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
940.0
169,8631 € - 212,3236 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
1000.0
28,1695 € - 35,2145 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
155.0
132,3743 € - 165,4626 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
775.0
134,839 € - 168,5514 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
790.0
154,9269 € - 193,6639 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
910.0
162,3738 € - 202,9726 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
955.0
21,4101 € - 26,7626 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
115.0
144,9729 € - 181,2134 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
850.0
157,4021 € - 196,7527 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
925.0
149,934 € - 187,4122 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
880.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 7.0 670.0 Aço inoxidável

20159771

Intervalo de preços
143,7035 € - 114,9628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    670.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 490.0 Aço inoxidável

20159658

Intervalo de preços
106,1512 € - 84,921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    490.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 565.0 Aço inoxidável

20159702

Intervalo de preços
121,9338 € - 97,5512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    565.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 730.0 Aço inoxidável

20159818

Intervalo de preços
156,1222 € - 124,8956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    730.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 820.0 Aço inoxidável

20159870

Intervalo de preços
175,0147 € - 140,0117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    820.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 505.0 Aço inoxidável

20159665

Intervalo de preços
109,5151 € - 87,6078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    505.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 595.0 Aço inoxidável

20159726

Intervalo de preços
128,1643 € - 102,5335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    595.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 715.0 Aço inoxidável

20159801

Intervalo de preços
153,0122 € - 122,4098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    715.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 805.0 Aço inoxidável

20159863

Intervalo de preços
171,873 € - 137,4941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    805.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 940.0 Aço inoxidável

20159955

Intervalo de preços
199,8626 € - 159,888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    940.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 1000.0 Aço inoxidável

20159993

Intervalo de preços
212,3236 € - 169,8631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    1000.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 9.0 155.0 Aço inoxidável

20160050

Intervalo de preços
35,2145 € - 28,1695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    155.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 7.0 775.0 Aço inoxidável

20159849

Intervalo de preços
165,4626 € - 132,3743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    775.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 790.0 Aço inoxidável

20159856

Intervalo de preços
168,5514 € - 134,839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    790.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 910.0 Aço inoxidável

20159931

Intervalo de preços
193,6639 € - 154,9269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    910.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 955.0 Aço inoxidável

20159962

Intervalo de preços
202,9726 € - 162,3738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    955.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 9.0 115.0 Aço inoxidável

20160036

Intervalo de preços
26,7626 € - 21,4101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    115.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 7.0 850.0 Aço inoxidável

20159894

Intervalo de preços
181,2134 € - 144,9729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    850.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 925.0 Aço inoxidável

20159948

Intervalo de preços
196,7527 € - 157,4021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    925.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 880.0 Aço inoxidável

20159917

Intervalo de preços
187,4122 € - 149,934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    880.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7