Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
100,8516 € - 126,0592 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
575.0
46,3955 € - 57,9891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
255.0
104,2049 € - 130,2587 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
595.0
70,3126 € - 87,8934 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
395.0
94,0816 € - 117,6073 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
535.0
151,6371 € - 189,549 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
875.0
77,0403 € - 96,303 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
435.0
131,2319 € - 164,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
755.0
97,4772 € - 121,8491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
555.0
80,4465 € - 100,5554 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
455.0
83,7997 € - 104,7549 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
475.0
168,4774 € - 210,5994 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
975.0
37,7003 € - 47,1254 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
195.0
154,9903 € - 193,7379 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
895.0
14,8199 € - 18,5223 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
70.0
107,5899 € - 134,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
615.0
161,7286 € - 202,1581 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
935.0
137,9384 € - 172,423 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
795.0
114,3493 € - 142,9419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
655.0
134,5852 € - 168,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
775.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 9.0 575.0 Aço inoxidável

20160265

Intervalo de preços
126,0592 € - 100,8516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    575.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 255.0 Aço inoxidável

20160104

Intervalo de preços
57,9891 € - 46,3955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    255.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 595.0 Aço inoxidável

20160272

Intervalo de preços
130,2587 € - 104,2049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    595.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 395.0 Aço inoxidável

20160173

Intervalo de preços
87,8934 € - 70,3126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    395.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 535.0 Aço inoxidável

20160241

Intervalo de preços
117,6073 € - 94,0816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    535.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 875.0 Aço inoxidável

20160418

Intervalo de preços
189,549 € - 151,6371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    875.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 435.0 Aço inoxidável

20160197

Intervalo de preços
96,303 € - 77,0403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    435.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 755.0 Aço inoxidável

20160357

Intervalo de preços
164,0452 € - 131,2319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    755.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 555.0 Aço inoxidável

20160258

Intervalo de preços
121,8491 € - 97,4772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    555.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 455.0 Aço inoxidável

20160203

Intervalo de preços
100,5554 € - 80,4465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    455.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 475.0 Aço inoxidável

20160210

Intervalo de preços
104,7549 € - 83,7997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    475.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 975.0 Aço inoxidável

20160463

Intervalo de preços
210,5994 € - 168,4774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    975.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 12.0 195.0 Aço inoxidável

20160531

Intervalo de preços
47,1254 € - 37,7003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    195.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 9.0 895.0 Aço inoxidável

20160425

Intervalo de preços
193,7379 € - 154,9903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    895.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 12.0 70.0 Aço inoxidável

20160487

Intervalo de preços
18,5223 € - 14,8199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    70.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 9.0 615.0 Aço inoxidável

20160289

Intervalo de preços
134,49 € - 107,5899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    615.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 935.0 Aço inoxidável

20160449

Intervalo de preços
202,1581 € - 161,7286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    935.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 795.0 Aço inoxidável

20160371

Intervalo de preços
172,423 € - 137,9384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    795.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 655.0 Aço inoxidável

20160302

Intervalo de preços
142,9419 € - 114,3493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    655.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 775.0 Aço inoxidável

20160364

Intervalo de preços
168,2341 € - 134,5852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    775.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5