Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
24,2238 € - 30,2851 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
70.0
355,2761 € - 444,0898 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
910.0
277,8761 € - 347,3425 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
710.0
324,388 € - 405,4797 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
830.0
75,3372 € - 94,1768 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
190.0
386,1535 € - 482,6893 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
990.0
154,2181 € - 192,7753 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
390.0
262,4532 € - 328,0692 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
670.0
135,2199 € - 169,0275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
215.0
47,0302 € - 58,7931 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
95.0
85,6403 € - 107,0504 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
135.0
164,1827 € - 205,2257 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
255.0
280,2985 € - 350,3678 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
435.0
241,7096 € - 302,1423 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
375.0
124,2186 € - 155,2759 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
195.0
173,8088 € - 217,2636 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
275.0
212,4294 € - 265,5315 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
335.0
376,9612 € - 471,2015 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
575.0
318,9191 € - 398,6463 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
495.0
357,6773 € - 447,094 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
555.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 24.0 70.0 Aço inoxidável

20161415

Intervalo de preços
30,2851 € - 24,2238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 42.0 910.0 Aço inoxidável

20161842

Intervalo de preços
444,0898 € - 355,2761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    910.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 710.0 Aço inoxidável

20161798

Intervalo de preços
347,3425 € - 277,8761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    710.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 830.0 Aço inoxidável

20161828

Intervalo de preços
405,4797 € - 324,388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    830.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 190.0 Aço inoxidável

20161675

Intervalo de preços
94,1768 € - 75,3372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    190.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 990.0 Aço inoxidável

20161866

Intervalo de preços
482,6893 € - 386,1535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 390.0 Aço inoxidável

20161712

Intervalo de preços
192,7753 € - 154,2181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 670.0 Aço inoxidável

20161781

Intervalo de preços
328,0692 € - 262,4532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 10.0 215.0 Aço inoxidável

20174170

Intervalo de preços
169,0275 € - 135,2199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    215.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 95.0 Aço inoxidável

20174149

Intervalo de preços
58,7931 € - 47,0302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    95.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 135.0 Aço inoxidável

20174156

Intervalo de preços
107,0504 € - 85,6403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    135.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 255.0 Aço inoxidável

20174187

Intervalo de preços
205,2257 € - 164,1827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    255.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 435.0 Aço inoxidável

20174248

Intervalo de preços
350,3678 € - 280,2985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    435.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 375.0 Aço inoxidável

20174224

Intervalo de preços
302,1423 € - 241,7096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    375.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 195.0 Aço inoxidável

20174163

Intervalo de preços
155,2759 € - 124,2186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    195.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 275.0 Aço inoxidável

20174194

Intervalo de preços
217,2636 € - 173,8088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    275.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 335.0 Aço inoxidável

20174217

Intervalo de preços
265,5315 € - 212,4294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    335.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 575.0 Aço inoxidável

20174293

Intervalo de preços
471,2015 € - 376,9612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    575.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 495.0 Aço inoxidável

20174262

Intervalo de preços
398,6463 € - 318,9191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    495.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 555.0 Aço inoxidável

20174286

Intervalo de preços
447,094 € - 357,6773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    555.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0