Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
388,999 € - 486,2541 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
955.0
27,7358 € - 34,6644 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
55.0
114,6031 € - 143,2486 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
175.0
270,6407 € - 338,2982 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
415.0
255,8102 € - 319,7654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
625.0
140,4137 € - 175,5118 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
340.0
304,1838 € - 380,2298 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
745.0
328,5558 € - 410,6947 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
805.0
322,3359 € - 402,9198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
790.0
364,8281 € - 456,0325 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
895.0
42,323 € - 52,9011 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
100.0
201,2166 € - 251,5261 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
490.0
128,3124 € - 160,3957 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
310.0
177,0457 € - 221,3044 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
430.0
116,211 € - 145,269 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
280.0
152,8218 € - 191,0299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
370.0
376,9189 € - 471,1486 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
925.0
370,8788 € - 463,5958 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
910.0
193,1349 € - 241,4134 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
295.0
85,6403 € - 107,0504 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
135.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 5.0 955.0 Aço inoxidável

20173807

Intervalo de preços
486,2541 € - 388,999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    955.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 10.0 55.0 Aço inoxidável

20173845

Intervalo de preços
34,6644 € - 27,7358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    55.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 175.0 Aço inoxidável

20173869

Intervalo de preços
143,2486 € - 114,6031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    175.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 415.0 Aço inoxidável

20173906

Intervalo de preços
338,2982 € - 270,6407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    415.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 5.0 625.0 Aço inoxidável

20173586

Intervalo de preços
319,7654 € - 255,8102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    625.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 340.0 Aço inoxidável

20173395

Intervalo de preços
175,5118 € - 140,4137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    340.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 745.0 Aço inoxidável

20173661

Intervalo de preços
380,2298 € - 304,1838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    745.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 805.0 Aço inoxidável

20173708

Intervalo de preços
410,6947 € - 328,5558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    805.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 790.0 Aço inoxidável

20173692

Intervalo de preços
402,9198 € - 322,3359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    790.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 895.0 Aço inoxidável

20173760

Intervalo de preços
456,0325 € - 364,8281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    895.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 100.0 Aço inoxidável

20173241

Intervalo de preços
52,9011 € - 42,323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    100.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 490.0 Aço inoxidável

20173494

Intervalo de preços
251,5261 € - 201,2166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    490.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 310.0 Aço inoxidável

20173371

Intervalo de preços
160,3957 € - 128,3124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    310.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 430.0 Aço inoxidável

20173456

Intervalo de preços
221,3044 € - 177,0457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    430.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 280.0 Aço inoxidável

20173357

Intervalo de preços
145,269 € - 116,211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    280.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 370.0 Aço inoxidável

20173418

Intervalo de preços
191,0299 € - 152,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    370.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 925.0 Aço inoxidável

20173784

Intervalo de preços
471,1486 € - 376,9189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    925.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 910.0 Aço inoxidável

20173777

Intervalo de preços
463,5958 € - 370,8788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    910.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 10.0 295.0 Aço inoxidável

20173883

Intervalo de preços
241,4134 € - 193,1349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    295.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 135.0 Aço inoxidável

20174156

Intervalo de preços
107,0504 € - 85,6403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    135.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0