Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
52,6578 € - 65,8275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
230.0
95,9011 € - 119,8816 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
430.0
113,2068 € - 141,5032 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
510.0
103,5702 € - 129,4654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
545.0
71,4022 € - 89,258 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
370.0
147,5222 € - 184,3974 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
670.0
207,7327 € - 259,6606 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
950.0
61,226 € - 76,5326 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
270.0
87,3116 € - 109,1448 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
390.0
69,8366 € - 87,3011 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
310.0
104,4799 € - 130,5972 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
470.0
78,426 € - 98,0273 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
350.0
121,7962 € - 152,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
550.0
135,6007 € - 169,5035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
720.0
140,1492 € - 175,1839 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
745.0
99,0004 € - 123,7532 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
520.0
108,1505 € - 135,1881 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
570.0
39,6679 € - 49,5796 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
140.0
55,7783 € - 69,7203 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
200.0
229,1745 € - 286,4655 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
710.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 15.0 230.0 Aço inoxidável

20160906

Intervalo de preços
65,8275 € - 52,6578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 15.0 430.0 Aço inoxidável

20160951

Intervalo de preços
119,8816 € - 95,9011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    430.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 15.0 510.0 Aço inoxidável

20160975

Intervalo de preços
141,5032 € - 113,2068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    510.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 12.0 545.0 Aço inoxidável

20160678

Intervalo de preços
129,4654 € - 103,5702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    545.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 370.0 Aço inoxidável

20160609

Intervalo de preços
89,258 € - 71,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    370.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 15.0 670.0 Aço inoxidável

20161019

Intervalo de preços
184,3974 € - 147,5222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 15.0 950.0 Aço inoxidável

20161088

Intervalo de preços
259,6606 € - 207,7327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    950.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 15.0 270.0 Aço inoxidável

20160913

Intervalo de preços
76,5326 € - 61,226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    270.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 15.0 390.0 Aço inoxidável

20160944

Intervalo de preços
109,1448 € - 87,3116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 15.0 310.0 Aço inoxidável

20160920

Intervalo de preços
87,3011 € - 69,8366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    310.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 15.0 470.0 Aço inoxidável

20160968

Intervalo de preços
130,5972 € - 104,4799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    470.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 15.0 350.0 Aço inoxidável

20160937

Intervalo de preços
98,0273 € - 78,426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 15.0 550.0 Aço inoxidável

20160982

Intervalo de preços
152,24 € - 121,7962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 12.0 720.0 Aço inoxidável

20160746

Intervalo de preços
169,5035 € - 135,6007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    720.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 745.0 Aço inoxidável

20160753

Intervalo de preços
175,1839 € - 140,1492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    745.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 520.0 Aço inoxidável

20160661

Intervalo de preços
123,7532 € - 99,0004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    520.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 570.0 Aço inoxidável

20160685

Intervalo de preços
135,1881 € - 108,1505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    570.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 18.0 140.0 Aço inoxidável

20161125

Intervalo de preços
49,5796 € - 39,6679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    140.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 18.0 200.0 Aço inoxidável

20161149

Intervalo de preços
69,7203 € - 55,7783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    200.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 24.0 710.0 Aço inoxidável

20161576

Intervalo de preços
286,4655 € - 229,1745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    710.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5