Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
305,5273 € - 381,9117 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
950.0
178,4102 € - 223,0181 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
550.0
241,8788 € - 302,3538 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
750.0
254,5726 € - 318,2104 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
790.0
107,5687 € - 134,4582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
270.0
247,0409 € - 308,8065 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
630.0
231,5863 € - 289,4803 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
590.0
293,3307 € - 366,6581 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
750.0
76,3527 € - 95,4356 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
230.0
140,1598 € - 175,2051 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
430.0
127,4555 € - 159,3168 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
390.0
152,8218 € - 191,0299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
470.0
49,6219 € - 62,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
150.0
101,719 € - 127,1488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
310.0
267,4144 € - 334,268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
830.0
318,2104 € - 397,7577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
990.0
202,7399 € - 253,4195 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
740.0
227,1012 € - 283,8739 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
830.0
216,4914 € - 270,6195 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
670.0
34,1673 € - 42,7038 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
150.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 24.0 950.0 Aço inoxidável

20161637

Intervalo de preços
381,9117 € - 305,5273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    950.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 550.0 Aço inoxidável

20161538

Intervalo de preços
223,0181 € - 178,4102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 750.0 Aço inoxidável

20161583

Intervalo de preços
302,3538 € - 241,8788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    750.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 790.0 Aço inoxidável

20161590

Intervalo de preços
318,2104 € - 254,5726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    790.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 42.0 270.0 Aço inoxidável

20161699

Intervalo de preços
134,4582 € - 107,5687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    270.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 630.0 Aço inoxidável

20161774

Intervalo de preços
308,8065 € - 247,0409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 590.0 Aço inoxidável

20161767

Intervalo de preços
289,4803 € - 231,5863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    590.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 750.0 Aço inoxidável

20161804

Intervalo de preços
366,6581 € - 293,3307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    750.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 24.0 230.0 Aço inoxidável

20161453

Intervalo de preços
95,4356 € - 76,3527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 430.0 Aço inoxidável

20161507

Intervalo de preços
175,2051 € - 140,1598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    430.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 390.0 Aço inoxidável

20161491

Intervalo de preços
159,3168 € - 127,4555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 470.0 Aço inoxidável

20161514

Intervalo de preços
191,0299 € - 152,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    470.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 150.0 Aço inoxidável

20161439

Intervalo de preços
62,03 € - 49,6219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 310.0 Aço inoxidável

20161477

Intervalo de preços
127,1488 € - 101,719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    310.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 830.0 Aço inoxidável

20161606

Intervalo de preços
334,268 € - 267,4144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    830.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 990.0 Aço inoxidável

20161644

Intervalo de preços
397,7577 € - 318,2104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 18.0 740.0 Aço inoxidável

20161323

Intervalo de preços
253,4195 € - 202,7399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    740.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 18.0 830.0 Aço inoxidável

20161354

Intervalo de preços
283,8739 € - 227,1012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    830.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 24.0 670.0 Aço inoxidável

20161569

Intervalo de preços
270,6195 € - 216,4914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 15.0 150.0 Aço inoxidável

20160883

Intervalo de preços
42,7038 € - 34,1673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5