Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
27,1302 € - 33,9076 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
65.0
35,4629 € - 44,3312 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
85.0
52,1386 € - 65,1681 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
125.0
112,7232 € - 140,904 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
265.0
138,2054 € - 172,7619 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
325.0
121,2207 € - 151,5233 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
285.0
142,4696 € - 178,087 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
335.0
155,9729 € - 194,9687 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
365.0
177,3351 € - 221,6663 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
415.0
81,3494 € - 101,6919 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
195.0
72,9858 € - 91,2374 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
175.0
108,459 € - 135,5686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
255.0
95,687 € - 119,6139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
225.0
77,1779 € - 96,4698 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
185.0
91,4537 € - 114,3197 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
215.0
99,9512 € - 124,939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
235.0
224,8696 € - 281,087 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
525.0
246,3039 € - 307,8773 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
575.0
194,4331 € - 243,0388 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
455.0
267,7176 € - 334,647 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
625.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 3.0 65.0 Aço inoxidável

20174798

Intervalo de preços
33,9076 € - 27,1302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    65.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 85.0 Aço inoxidável

20174811

Intervalo de preços
44,3312 € - 35,4629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    85.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 125.0 Aço inoxidável

20174842

Intervalo de preços
65,1681 € - 52,1386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    125.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 265.0 Aço inoxidável

20174972

Intervalo de preços
140,904 € - 112,7232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    265.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 325.0 Aço inoxidável

20175030

Intervalo de preços
172,7619 € - 138,2054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    325.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 285.0 Aço inoxidável

20174996

Intervalo de preços
151,5233 € - 121,2207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    285.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 335.0 Aço inoxidável

20175047

Intervalo de preços
178,087 € - 142,4696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    335.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 365.0 Aço inoxidável

20175078

Intervalo de preços
194,9687 € - 155,9729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    365.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 415.0 Aço inoxidável

20175122

Intervalo de preços
221,6663 € - 177,3351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    415.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 195.0 Aço inoxidável

20174903

Intervalo de preços
101,6919 € - 81,3494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    195.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 175.0 Aço inoxidável

20174880

Intervalo de preços
91,2374 € - 72,9858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    175.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 255.0 Aço inoxidável

20174965

Intervalo de preços
135,5686 € - 108,459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    255.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 225.0 Aço inoxidável

20174934

Intervalo de preços
119,6139 € - 95,687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    225.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 185.0 Aço inoxidável

20174897

Intervalo de preços
96,4698 € - 77,1779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    185.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 215.0 Aço inoxidável

20174927

Intervalo de preços
114,3197 € - 91,4537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    215.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 235.0 Aço inoxidável

20174941

Intervalo de preços
124,939 € - 99,9512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    235.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 525.0 Aço inoxidável

20175221

Intervalo de preços
281,087 € - 224,8696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    525.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 575.0 Aço inoxidável

20175276

Intervalo de preços
307,8773 € - 246,3039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    575.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 455.0 Aço inoxidável

20175160

Intervalo de preços
243,0388 € - 194,4331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    455.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 625.0 Aço inoxidável

20175320

Intervalo de preços
334,647 € - 267,7176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    625.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6