Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
749,9533 € - 999,9343 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
836,0098 € - 1.114,6763 € Solicite o prazo de entrega aqui
5700.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
207,0403 € - 276,0606 € Solicite o prazo de entrega aqui
1350.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
135,5892 € - 180,7856 € Solicite o prazo de entrega aqui
900.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
69,3293 € - 92,4322 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
857,5265 € - 1.143,3721 € Solicite o prazo de entrega aqui
5850.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
728,4366 € - 971,2488 € Solicite o prazo de entrega aqui
4950.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
317,4254 € - 423,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
1400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
735,4509 € - 980,6012 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.320,5218 € - 1.467,2453 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.135,987 € - 1.262,2032 € Solicite o prazo de entrega aqui
4650.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
135,6304 € - 180,8371 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
554,4181 € - 739,231 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.059,1284 € - 1.176,8059 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.124,4819 € - 1.249,4209 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
220,3685 € - 293,8281 € Solicite o prazo de entrega aqui
1050.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.123,2871 € - 1.248,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.425,6539 € - 1.584,0576 € Solicite o prazo de entrega aqui
5850.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.172,1915 € - 1.302,435 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
964,7495 € - 1.071,9416 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5100.0 Aço

20268480

Intervalo de preços
999,9343 € - 749,9533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5100.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5700.0 Aço

20268527

Intervalo de preços
1.114,6763 € - 836,0098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5700.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1350.0 Aço

20268626

Intervalo de preços
276,0606 € - 207,0403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1350.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 900.0 Aço

20268596

Intervalo de preços
180,7856 € - 135,5892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    900.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 450.0 Aço

20268565

Intervalo de preços
92,4322 € - 69,3293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    450.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5850.0 Aço

20268534

Intervalo de preços
1.143,3721 € - 857,5265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5850.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4950.0 Aço

20268473

Intervalo de preços
971,2488 € - 728,4366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4950.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1400.0 Aço inoxidável

20271626

Intervalo de preços
423,227 € - 317,4254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1400.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 360.0 Aço inoxidável

20271398

Intervalo de preços
980,6012 € - 735,4509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 600.0 Aço inoxidável

20271169

Intervalo de preços
1.467,2453 € - 1.320,5218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4650.0 Aço inoxidável

20271473

Intervalo de preços
1.262,2032 € - 1.135,987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4650.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 600.0 Aço inoxidável

20271589

Intervalo de preços
180,8371 € - 135,6304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2700.0 Aço inoxidável

20271336

Intervalo de preços
739,231 € - 554,4181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 480.0 Aço inoxidável

20271084

Intervalo de preços
1.176,8059 € - 1.059,1284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5100.0 Aço inoxidável

20271107

Intervalo de preços
1.249,4209 € - 1.124,4819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5100.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1050.0 Aço inoxidável

20271220

Intervalo de preços
293,8281 € - 220,3685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1050.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 4200.0 Aço inoxidável

20271756

Intervalo de preços
1.248,1025 € - 1.123,2871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5850.0 Aço inoxidável

20271558

Intervalo de preços
1.584,0576 € - 1.425,6539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5850.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 480.0 Aço inoxidável

20271480

Intervalo de preços
1.302,435 € - 1.172,1915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 360.0 Aço inoxidável

20271725

Intervalo de preços
1.071,9416 € - 964,7495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0