Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
141,4186 € - 188,5652 € Solicite o prazo de entrega aqui
960.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
267,5096 € - 356,683 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
250,299 € - 333,7391 € Solicite o prazo de entrega aqui
1680.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
485,8944 € - 647,8557 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
762,5647 € - 1.016,7458 € Solicite o prazo de entrega aqui
3800.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
841,6042 € - 1.122,146 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
564,934 € - 753,2453 € Solicite o prazo de entrega aqui
2800.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
643,9947 € - 858,6561 € Solicite o prazo de entrega aqui
3200.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
723,0343 € - 964,0563 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
972,3495 € - 1.296,4625 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
365,1243 € - 486,8359 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
286,0741 € - 381,4357 € Solicite o prazo de entrega aqui
1400.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
604,4749 € - 805,9666 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
404,6546 € - 539,536 € Solicite o prazo de entrega aqui
2000.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
446,3641 € - 595,1556 € Solicite o prazo de entrega aqui
2200.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
201,3859 € - 268,5145 € Solicite o prazo de entrega aqui
1000.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
325,6045 € - 434,1358 € Solicite o prazo de entrega aqui
1600.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
999,6939 € - 1.332,9252 € Solicite o prazo de entrega aqui
5000.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
525,4142 € - 700,5453 € Solicite o prazo de entrega aqui
2600.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
802,0844 € - 1.069,4459 € Solicite o prazo de entrega aqui
4000.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 960.0 Aço

20267759

Intervalo de preços
188,5652 € - 141,4186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    960.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1800.0 Aço

20267827

Intervalo de preços
356,683 € - 267,5096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1680.0 Aço

20267810

Intervalo de preços
333,7391 € - 250,299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1680.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 240.0 Aço

20269319

Intervalo de preços
647,8557 € - 485,8944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    240.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 3800.0 Aço

20269388

Intervalo de preços
1.016,7458 € - 762,5647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3800.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 4200.0 Aço

20269401

Intervalo de preços
1.122,146 € - 841,6042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 2800.0 Aço

20269333

Intervalo de preços
753,2453 € - 564,934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2800.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 3200.0 Aço

20269357

Intervalo de preços
858,6561 € - 643,9947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3200.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 360.0 Aço

20269371

Intervalo de preços
964,0563 € - 723,0343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 600.0 Aço

20269203

Intervalo de preços
1.296,4625 € - 972,3495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 1800.0 Aço

20269289

Intervalo de preços
486,8359 € - 365,1243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 1400.0 Aço

20269265

Intervalo de preços
381,4357 € - 286,0741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1400.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 3000.0 Aço

20269340

Intervalo de preços
805,9666 € - 604,4749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 2000.0 Aço

20269296

Intervalo de preços
539,536 € - 404,6546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 2200.0 Aço

20269302

Intervalo de preços
595,1556 € - 446,3641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2200.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 1000.0 Aço

20269241

Intervalo de preços
268,5145 € - 201,3859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 1600.0 Aço

20269272

Intervalo de preços
434,1358 € - 325,6045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1600.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 5000.0 Aço

20269449

Intervalo de preços
1.332,9252 € - 999,6939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 2600.0 Aço

20269326

Intervalo de preços
700,5453 € - 525,4142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2600.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 4000.0 Aço

20269395

Intervalo de preços
1.069,4459 € - 802,0844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4000.0