Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
626,8053 € - 835,7439 € Solicite o prazo de entrega aqui
3300.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
598,8368 € - 798,4561 € Solicite o prazo de entrega aqui
3150.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
738,6581 € - 984,8846 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
257,3123 € - 343,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
289,0466 € - 385,3919 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
514,9419 € - 686,5927 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
542,9104 € - 723,8805 € Solicite o prazo de entrega aqui
2850.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.322,6222 € - 1.469,5731 € Solicite o prazo de entrega aqui
5850.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.121,2892 € - 1.245,878 € Solicite o prazo de entrega aqui
4950.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
486,984 € - 649,3049 € Solicite o prazo de entrega aqui
2550.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
710,7002 € - 947,5968 € Solicite o prazo de entrega aqui
3750.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
987,0637 € - 1.096,7374 € Solicite o prazo de entrega aqui
4350.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
233,099 € - 310,7952 € Solicite o prazo de entrega aqui
960.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
500,4711 € - 667,2983 € Solicite o prazo de entrega aqui
2040.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
383,4879 € - 511,3136 € Solicite o prazo de entrega aqui
1560.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
355,0222 € - 473,3594 € Solicite o prazo de entrega aqui
1440.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.044,5874 € - 1.160,6503 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
440,4086 € - 587,2115 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
449,4212 € - 528,7358 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M14x50
11.0
60.0
300.0
1.623,2412 € - 1.909,6961 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3300.0 Aço inoxidável

20270988

Intervalo de preços
835,7439 € - 626,8053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3300.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3150.0 Aço inoxidável

20270971

Intervalo de preços
798,4561 € - 598,8368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3150.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3900.0 Aço inoxidável

20271022

Intervalo de preços
984,8846 € - 738,6581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1200.0 Aço inoxidável

20271237

Intervalo de preços
343,0795 € - 257,3123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1500.0 Aço inoxidável

20270865

Intervalo de preços
385,3919 € - 289,0466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2700.0 Aço inoxidável

20270940

Intervalo de preços
686,5927 € - 514,9419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2850.0 Aço inoxidável

20270957

Intervalo de preços
723,8805 € - 542,9104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2850.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5850.0 Aço inoxidável

20271152

Intervalo de preços
1.469,5731 € - 1.322,6222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5850.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4950.0 Aço inoxidável

20271091

Intervalo de preços
1.245,878 € - 1.121,2892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4950.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2550.0 Aço inoxidável

20270933

Intervalo de preços
649,3049 € - 486,984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3750.0 Aço inoxidável

20271015

Intervalo de preços
947,5968 € - 710,7002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3750.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4350.0 Aço inoxidável

20271053

Intervalo de preços
1.096,7374 € - 987,0637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4350.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 960.0 Aço inoxidável

20270353

Intervalo de preços
310,7952 € - 233,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    960.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2040.0 Aço inoxidável

20270445

Intervalo de preços
667,2983 € - 500,4711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2040.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1560.0 Aço inoxidável

20270407

Intervalo de preços
511,3136 € - 383,4879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1560.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1440.0 Aço inoxidável

20270391

Intervalo de preços
473,3594 € - 355,0222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1440.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 360.0 Aço inoxidável

20270575

Intervalo de preços
1.160,6503 € - 1.044,5874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1800.0 Aço inoxidável

20270421

Intervalo de preços
587,2115 € - 440,4086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 60.0 M14x50 600.0 Aço

20269883

Intervalo de preços
528,7358 € - 449,4212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 1500.0 Aço

20270100

Intervalo de preços
1.909,6961 € - 1.623,2412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1500.0