Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
1.549,0147 € - 2.065,3529 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
234,3684 € - 312,4877 € Solicite o prazo de entrega aqui
900.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
626,5832 € - 835,4372 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
802,0844 € - 1.069,4459 € Solicite o prazo de entrega aqui
4000.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.078,7441 € - 1.438,3254 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.472,1436 € - 1.962,8511 € Solicite o prazo de entrega aqui
5700.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.395,2725 € - 1.860,3599 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.039,2243 € - 1.385,6253 € Solicite o prazo de entrega aqui
5200.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
703,4437 € - 937,9284 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
316,8987 € - 422,5316 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.241,5304 € - 1.655,3774 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
269,6358 € - 359,5073 € Solicite o prazo de entrega aqui
1080.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.181,2141 € - 1.312,4566 € Solicite o prazo de entrega aqui
4080.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.322,6222 € - 1.469,5731 € Solicite o prazo de entrega aqui
5850.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
468,8743 € - 625,1657 € Solicite o prazo de entrega aqui
1920.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
257,3123 € - 343,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.078,7441 € - 1.198,6045 € Solicite o prazo de entrega aqui
3720.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.221,9504 € - 1.357,7309 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
699,7307 € - 932,9673 € Solicite o prazo de entrega aqui
2880.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.147,0574 € - 1.274,5024 € Solicite o prazo de entrega aqui
3960.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 600.0 Aço

20269685

Intervalo de preços
2.065,3529 € - 1.549,0147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 900.0 Aço

20269517

Intervalo de preços
312,4877 € - 234,3684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    900.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 240.0 Aço

20269562

Intervalo de preços
835,4372 € - 626,5832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    240.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 4000.0 Aço

20269395

Intervalo de preços
1.069,4459 € - 802,0844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 5400.0 Aço

20269463

Intervalo de preços
1.438,3254 € - 1.078,7441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 5700.0 Aço

20269678

Intervalo de preços
1.962,8511 € - 1.472,1436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5700.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 5400.0 Aço

20269661

Intervalo de preços
1.860,3599 € - 1.395,2725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 5200.0 Aço

20269456

Intervalo de preços
1.385,6253 € - 1.039,2243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5200.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 2700.0 Aço

20269579

Intervalo de preços
937,9284 € - 703,4437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 1200.0 Aço

20269524

Intervalo de preços
422,5316 € - 316,8987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 480.0 Aço

20269647

Intervalo de preços
1.655,3774 € - 1.241,5304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1080.0 Aço inoxidável

20270360

Intervalo de preços
359,5073 € - 269,6358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1080.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 4080.0 Aço inoxidável

20270612

Intervalo de preços
1.312,4566 € - 1.181,2141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4080.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5850.0 Aço inoxidável

20271152

Intervalo de preços
1.469,5731 € - 1.322,6222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5850.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1920.0 Aço inoxidável

20270438

Intervalo de preços
625,1657 € - 468,8743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1920.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1200.0 Aço inoxidável

20271237

Intervalo de preços
343,0795 € - 257,3123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3720.0 Aço inoxidável

20270582

Intervalo de preços
1.198,6045 € - 1.078,7441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3720.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5400.0 Aço inoxidável

20271121

Intervalo de preços
1.357,7309 € - 1.221,9504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2880.0 Aço inoxidável

20270513

Intervalo de preços
932,9673 € - 699,7307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2880.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3960.0 Aço inoxidável

20270605

Intervalo de preços
1.274,5024 € - 1.147,0574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3960.0