Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
431,3643 € - 575,163 € Solicite o prazo de entrega aqui
2850.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
497,6784 € - 663,5748 € Solicite o prazo de entrega aqui
3300.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
586,0691 € - 781,4254 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
615,5291 € - 820,7019 € Solicite o prazo de entrega aqui
4050.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
637,6267 € - 850,1725 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
726,0067 € - 968,0125 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
93,9335 € - 125,2447 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
756,7044 € - 1.008,9498 € Solicite o prazo de entrega aqui
4940.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
847,0308 € - 1.129,3708 € Solicite o prazo de entrega aqui
5550.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
201,5551 € - 268,7366 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
598,6464 € - 798,2023 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
666,3886 € - 888,5287 € Solicite o prazo de entrega aqui
4350.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
327,7201 € - 436,9602 € Solicite o prazo de entrega aqui
2100.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
440,6202 € - 587,4971 € Solicite o prazo de entrega aqui
2850.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
688,9728 € - 918,6234 € Solicite o prazo de entrega aqui
4500.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
824,4465 € - 1.099,255 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
418,0359 € - 557,3812 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
395,4623 € - 527,276 € Solicite o prazo de entrega aqui
2550.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
643,8149 € - 858,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
621,2307 € - 828,3075 € Solicite o prazo de entrega aqui
4050.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2850.0 Aço

20268336

Intervalo de preços
575,163 € - 431,3643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2850.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3300.0 Aço

20268367

Intervalo de preços
663,5748 € - 497,6784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3300.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3900.0 Aço

20268404

Intervalo de preços
781,4254 € - 586,0691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4050.0 Aço

20268411

Intervalo de preços
820,7019 € - 615,5291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4050.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4200.0 Aço

20268428

Intervalo de preços
850,1725 € - 637,6267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 480.0 Aço

20268466

Intervalo de preços
968,0125 € - 726,0067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 600.0 Aço

20268572

Intervalo de preços
125,2447 € - 93,9335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4940.0 Aço

20268862

Intervalo de preços
1.008,9498 € - 756,7044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4940.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5550.0 Aço

20268909

Intervalo de preços
1.129,3708 € - 847,0308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5550.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1200.0 Aço

20268985

Intervalo de preços
268,7366 € - 201,5551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 3900.0 Aço

20268794

Intervalo de preços
798,2023 € - 598,6464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4350.0 Aço

20268824

Intervalo de preços
888,5287 € - 666,3886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4350.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2100.0 Aço

20268671

Intervalo de preços
436,9602 € - 327,7201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2100.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2850.0 Aço

20268725

Intervalo de preços
587,4971 € - 440,6202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2850.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4500.0 Aço

20268831

Intervalo de preços
918,6234 € - 688,9728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4500.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5400.0 Aço

20268893

Intervalo de preços
1.099,255 € - 824,4465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2700.0 Aço

20268718

Intervalo de preços
557,3812 € - 418,0359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2550.0 Aço

20268701

Intervalo de preços
527,276 € - 395,4623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2550.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4200.0 Aço

20268817

Intervalo de preços
858,4128 € - 643,8149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4050.0 Aço

20268800

Intervalo de preços
828,3075 € - 621,2307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4050.0