Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
2.825,7329 € - 3.324,3868 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M14x50
11.0
60.0
300.0
3.041,693 € - 3.578,4672 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M14x50
11.0
60.0
300.0
1.080,676 € - 1.200,7431 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.554,8983 € - 1.727,6705 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.266,309 € - 2.518,1234 € Solicite o prazo de entrega aqui
5700.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.433,4407 € - 1.911,2474 € Solicite o prazo de entrega aqui
5700.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
503,1962 € - 670,9317 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.508,2908 € - 2.011,0544 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
602,0041 € - 802,679 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
4.089,0794 € - 4.810,6768 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
5.654,803 € - 6.652,7082 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
1.673,4719 € - 1.859,4075 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.792,0352 € - 1.991,1548 € Solicite o prazo de entrega aqui
4500.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.147,7457 € - 2.386,3761 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.199,1981 € - 1.332,4492 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
984,3504 € - 1.312,4672 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
3.257,6531 € - 3.832,5373 € Solicite o prazo de entrega aqui
4500.0
Aço
Eixo e calha
M14x50
11.0
60.0
300.0
945,3752 € - 1.112,2043 € Solicite o prazo de entrega aqui
900.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
2.523,4588 € - 2.968,7793 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
202,7967 € - 270,3853 € Solicite o prazo de entrega aqui
1350.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 60.0 M14x50 3900.0 Aço

20269999

Intervalo de preços
3.324,3868 € - 2.825,7329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 60.0 M14x50 4200.0 Aço

20270001

Intervalo de preços
3.578,4672 € - 3.041,693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 2700.0 Aço

20269760

Intervalo de preços
1.200,7431 € - 1.080,676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 3900.0 Aço

20269807

Intervalo de preços
1.727,6705 € - 1.554,8983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 5700.0 Aço

20269869

Intervalo de preços
2.518,1234 € - 2.266,309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5700.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 5700.0 Aço

20269678

Intervalo de preços
1.911,2474 € - 1.433,4407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5700.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 1500.0 Aço

20269722

Intervalo de preços
670,9317 € - 503,1962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1500.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 600.0 Aço

20269685

Intervalo de preços
2.011,0544 € - 1.508,2908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 1800.0 Aço

20269739

Intervalo de preços
802,679 € - 602,0041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 3900.0 Aço

20270186

Intervalo de preços
4.810,6768 € - 4.089,0794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 5400.0 Aço

20270230

Intervalo de preços
6.652,7082 € - 5.654,803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 4200.0 Aço

20269814

Intervalo de preços
1.859,4075 € - 1.673,4719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 4500.0 Aço

20269821

Intervalo de preços
1.991,1548 € - 1.792,0352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    4500.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 5400.0 Aço

20269852

Intervalo de preços
2.386,3761 € - 2.147,7457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 3000.0 Aço

20269777

Intervalo de preços
1.332,4492 € - 1.199,1981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 3900.0 Aço

20269616

Intervalo de preços
1.312,4672 € - 984,3504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 60.0 M14x50 4500.0 Aço

20270018

Intervalo de preços
3.832,5373 € - 3.257,6531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4500.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 900.0 Aço

20270087

Intervalo de preços
1.112,2043 € - 945,3752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    900.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 240.0 Aço

20270131

Intervalo de preços
2.968,7793 € - 2.523,4588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    240.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1350.0 Aço

20270261

Intervalo de preços
270,3853 € - 202,7967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1350.0