Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
233,5856 € - 311,4404 € Solicite o prazo de entrega aqui
1400.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
246,5544 € - 328,7462 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
564,934 € - 753,2453 € Solicite o prazo de entrega aqui
2800.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
491,9874 € - 655,9903 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
716,1585 € - 954,8745 € Solicite o prazo de entrega aqui
4400.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
131,6973 € - 175,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
800.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
427,9159 € - 570,5616 € Solicite o prazo de entrega aqui
2600.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
395,896 € - 527,8578 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
297,6254 € - 396,8374 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
748,1784 € - 997,5677 € Solicite o prazo de entrega aqui
4600.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
614,3337 € - 819,1046 € Solicite o prazo de entrega aqui
2520.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
699,7307 € - 932,9673 € Solicite o prazo de entrega aqui
2880.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.112,8902 € - 1.236,5482 € Solicite o prazo de entrega aqui
3840.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.283,6736 € - 1.426,3087 € Solicite o prazo de entrega aqui
4440.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.454,4676 € - 1.616,0692 € Solicite o prazo de entrega aqui
5040.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.625,251 € - 1.805,8298 € Solicite o prazo de entrega aqui
5640.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.659,3971 € - 1.843,7734 € Solicite o prazo de entrega aqui
5760.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.727,7105 € - 1.919,6819 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.693,5538 € - 1.881,7276 € Solicite o prazo de entrega aqui
5880.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
143,4179 € - 191,2309 € Solicite o prazo de entrega aqui
750.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1400.0 Aço

20268992

Intervalo de preços
311,4404 € - 233,5856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1400.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 1200.0 Aço

20269258

Intervalo de preços
328,7462 € - 246,5544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 2800.0 Aço

20269333

Intervalo de preços
753,2453 € - 564,934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2800.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 3000.0 Aço

20269067

Intervalo de preços
655,9903 € - 491,9874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 4400.0 Aço

20269128

Intervalo de preços
954,8745 € - 716,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4400.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 800.0 Aço

20268961

Intervalo de preços
175,607 € - 131,6973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    800.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 2600.0 Aço

20269043

Intervalo de preços
570,5616 € - 427,9159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2600.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 240.0 Aço

20269036

Intervalo de preços
527,8578 € - 395,896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    240.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1800.0 Aço

20269012

Intervalo de preços
396,8374 € - 297,6254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 4600.0 Aço

20269135

Intervalo de preços
997,5677 € - 748,1784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4600.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2520.0 Aço inoxidável

20270483

Intervalo de preços
819,1046 € - 614,3337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2520.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2880.0 Aço inoxidável

20270513

Intervalo de preços
932,9673 € - 699,7307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2880.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3840.0 Aço inoxidável

20270599

Intervalo de preços
1.236,5482 € - 1.112,8902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3840.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 4440.0 Aço inoxidável

20270643

Intervalo de preços
1.426,3087 € - 1.283,6736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 5040.0 Aço inoxidável

20270698

Intervalo de preços
1.616,0692 € - 1.454,4676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5040.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 5640.0 Aço inoxidável

20270742

Intervalo de preços
1.805,8298 € - 1.625,251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5640.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 5760.0 Aço inoxidável

20270759

Intervalo de preços
1.843,7734 € - 1.659,3971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5760.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 600.0 Aço inoxidável

20270773

Intervalo de preços
1.919,6819 € - 1.727,7105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 5880.0 Aço inoxidável

20270766

Intervalo de preços
1.881,7276 € - 1.693,5538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5880.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 750.0 Aço inoxidável

20270810

Intervalo de preços
191,2309 € - 143,4179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    750.0