Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
785,096 € - 1.046,7982 € Solicite o prazo de entrega aqui
3240.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
147,4904 € - 196,6469 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
326,5565 € - 435,4052 € Solicite o prazo de entrega aqui
1320.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
6.129,0887 € - 7.210,6888 € Solicite o prazo de entrega aqui
5700.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
557,4024 € - 743,2067 € Solicite o prazo de entrega aqui
2280.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.154,8429 € - 1.283,1553 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.356,1759 € - 1.506,8609 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
65,1188 € - 86,825 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.278,2153 € - 1.420,2369 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
139,2924 € - 185,7197 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.188,3966 € - 1.320,4431 € Solicite o prazo de entrega aqui
5250.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
96,4194 € - 128,5556 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.241,0227 € - 1.378,9188 € Solicite o prazo de entrega aqui
4940.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.352,5899 € - 1.502,873 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
600,3812 € - 800,5083 € Solicite o prazo de entrega aqui
2850.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
724,3142 € - 965,7594 € Solicite o prazo de entrega aqui
3450.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
226,3184 € - 301,7615 € Solicite o prazo de entrega aqui
1050.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
412,2497 € - 549,6698 € Solicite o prazo de entrega aqui
1950.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
288,2955 € - 384,3976 € Solicite o prazo de entrega aqui
1350.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
350,2726 € - 467,0337 € Solicite o prazo de entrega aqui
1650.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 3240.0 Aço inoxidável

20270544

Intervalo de preços
1.046,7982 € - 785,096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3240.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 600.0 Aço inoxidável

20270322

Intervalo de preços
196,6469 € - 147,4904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1320.0 Aço inoxidável

20270384

Intervalo de preços
435,4052 € - 326,5565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1320.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 5700.0 Aço

20270247

Intervalo de preços
7.210,6888 € - 6.129,0887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    5700.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2280.0 Aço inoxidável

20270469

Intervalo de preços
743,2067 € - 557,4024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2280.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5100.0 Aço inoxidável

20271107

Intervalo de preços
1.283,1553 € - 1.154,8429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5100.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 600.0 Aço inoxidável

20271169

Intervalo de preços
1.506,8609 € - 1.356,1759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 300.0 Aço inoxidável

20271176

Intervalo de preços
86,825 € - 65,1188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    300.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5100.0 Aço inoxidável

20271503

Intervalo de preços
1.420,2369 € - 1.278,2153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5100.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 600.0 Aço inoxidável

20271589

Intervalo de preços
185,7197 € - 139,2924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5250.0 Aço inoxidável

20271114

Intervalo de preços
1.320,4431 € - 1.188,3966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5250.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 450.0 Aço inoxidável

20271183

Intervalo de preços
128,5556 € - 96,4194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    450.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4940.0 Aço inoxidável

20271497

Intervalo de preços
1.378,9188 € - 1.241,0227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4940.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5400.0 Aço inoxidável

20271527

Intervalo de preços
1.502,873 € - 1.352,5899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2850.0 Aço inoxidável

20271343

Intervalo de preços
800,5083 € - 600,3812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2850.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 3450.0 Aço inoxidável

20271381

Intervalo de preços
965,7594 € - 724,3142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3450.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1050.0 Aço inoxidável

20271220

Intervalo de preços
301,7615 € - 226,3184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1050.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1950.0 Aço inoxidável

20271282

Intervalo de preços
549,6698 € - 412,2497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1950.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1350.0 Aço inoxidável

20271244

Intervalo de preços
384,3976 € - 288,2955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1350.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1650.0 Aço inoxidável

20271268

Intervalo de preços
467,0337 € - 350,2726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0