Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
316,3063 € - 395,3776 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1880.0
282,8161 € - 353,5201 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
1320.0
758,0055 € - 947,5016 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
3640.0
101,1478 € - 126,4295 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
360.0
831,2059 € - 1.039,0021 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
4000.0
185,2754 € - 231,5969 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
675.0
157,2963 € - 196,6151 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
570.0
562,7655 € - 703,4542 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
2680.0
676,6387 € - 845,8037 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
3240.0
741,7152 € - 927,1493 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
3560.0
364,1405 € - 455,1756 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
1720.0
412,969 € - 516,2113 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
1960.0
660,359 € - 825,4515 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
3160.0
692,9184 € - 866,1454 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
3320.0
497,6467 € - 622,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
2360.0
481,3988 € - 601,7458 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
2280.0
396,6999 € - 495,8696 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
1880.0
611,5623 € - 764,4476 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
2920.0
644,0899 € - 805,1098 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
3080.0
1.319,8507 € - 1.649,8134 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
4000.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1880.0 Aço

20168186

Intervalo de preços
395,3776 € - 316,3063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1880.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 1320.0 Aço

20168605

Intervalo de preços
353,5201 € - 282,8161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1320.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 3640.0 Aço

20168896

Intervalo de preços
947,5016 € - 758,0055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 360.0 Aço

20168964

Intervalo de preços
126,4295 € - 101,1478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    360.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 4000.0 Aço

20168940

Intervalo de preços
1.039,0021 € - 831,2059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 675.0 Aço

20168995

Intervalo de preços
231,5969 € - 185,2754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    675.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 570.0 Aço

20168988

Intervalo de preços
196,6151 € - 157,2963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    570.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 2680.0 Aço

20168773

Intervalo de preços
703,4542 € - 562,7655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 3240.0 Aço

20168841

Intervalo de preços
845,8037 € - 676,6387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3240.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 3560.0 Aço

20168889

Intervalo de preços
927,1493 € - 741,7152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3560.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 1720.0 Aço

20168650

Intervalo de preços
455,1756 € - 364,1405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 1960.0 Aço

20168681

Intervalo de preços
516,2113 € - 412,969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 3160.0 Aço

20168834

Intervalo de preços
825,4515 € - 660,359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 3320.0 Aço

20168858

Intervalo de preços
866,1454 € - 692,9184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3320.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 2360.0 Aço

20168735

Intervalo de preços
622,0557 € - 497,6467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    2360.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 2280.0 Aço

20168728

Intervalo de preços
601,7458 € - 481,3988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    2280.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 1880.0 Aço

20168674

Intervalo de preços
495,8696 € - 396,6999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1880.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 2920.0 Aço

20168803

Intervalo de preços
764,4476 € - 611,5623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    2920.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 3080.0 Aço

20168827

Intervalo de preços
805,1098 € - 644,0899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3080.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 4000.0 Aço

20174002

Intervalo de preços
1.649,8134 € - 1.319,8507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0