Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
415,9203 € - 519,903 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
3000.0
469,0118 € - 586,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
3400.0
532,7131 € - 665,8914 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
3880.0
51,8433 € - 64,8014 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
280.0
92,8969 € - 116,1158 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
520.0
343,7777 € - 429,7247 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
1960.0
427,7995 € - 534,7547 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
2440.0
481,5997 € - 601,9997 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
2760.0
454,7102 € - 568,393 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
2600.0
440,2288 € - 550,2833 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
1935.0
651,5898 € - 814,482 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2775.0
744,0424 € - 930,0477 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3195.0
859,587 € - 1.074,4811 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3720.0
298,7255 € - 373,4069 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
900.0
882,6896 € - 1.103,3593 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3825.0
259,4173 € - 324,2717 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
780.0
605,3529 € - 756,6938 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2670.0
767,145 € - 958,9259 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3300.0
466,7058 € - 583,3822 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2040.0
720,8975 € - 901,1272 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3090.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 3000.0 Aço

20164706

Intervalo de preços
519,903 € - 415,9203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3000.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 3400.0 Aço

20164751

Intervalo de preços
586,27 € - 469,0118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 3880.0 Aço

20164812

Intervalo de preços
665,8914 € - 532,7131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 280.0 Aço

20164843

Intervalo de preços
64,8014 € - 51,8433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    280.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 520.0 Aço

20164874

Intervalo de preços
116,1158 € - 92,8969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    520.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 1960.0 Aço

20165055

Intervalo de preços
429,7247 € - 343,7777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 2440.0 Aço

20165116

Intervalo de preços
534,7547 € - 427,7995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 2760.0 Aço

20165154

Intervalo de preços
601,9997 € - 481,5997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    2760.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 2600.0 Aço

20165130

Intervalo de preços
568,393 € - 454,7102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    2600.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 1935.0 Aço

20165475

Intervalo de preços
550,2833 € - 440,2288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1935.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2775.0 Aço

20165550

Intervalo de preços
814,482 € - 651,5898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2775.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3195.0 Aço

20165598

Intervalo de preços
930,0477 € - 744,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3195.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3720.0 Aço

20165642

Intervalo de preços
1.074,4811 € - 859,587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3720.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 900.0 Aço

20165710

Intervalo de preços
373,4069 € - 298,7255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    900.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3825.0 Aço

20165659

Intervalo de preços
1.103,3593 € - 882,6896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3825.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 780.0 Aço

20165703

Intervalo de preços
324,2717 € - 259,4173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    780.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2670.0 Aço

20165543

Intervalo de preços
756,6938 € - 605,3529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2670.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3300.0 Aço

20165604

Intervalo de preços
958,9259 € - 767,145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3300.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2040.0 Aço

20165482

Intervalo de preços
583,3822 € - 466,7058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3090.0 Aço

20165581

Intervalo de preços
901,1272 € - 720,8975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3090.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0