Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
250,9337 € - 313,6618 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2200.0
295,4463 € - 369,3026 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2620.0
308,1612 € - 385,2015 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2740.0
346,3376 € - 432,9193 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
3100.0
263,6486 € - 329,5607 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2320.0
289,0995 € - 361,3691 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2560.0
257,3863 € - 321,7329 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2620.0
268,3664 € - 335,4527 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2740.0
314,5398 € - 393,1774 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2800.0
171,2489 € - 214,0584 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
1480.0
177,5957 € - 221,992 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
1540.0
231,8296 € - 289,787 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2020.0
67,0017 € - 83,7468 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
580.0
166,1925 € - 207,7433 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1660.0
24,8903 € - 31,1102 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
220.0
36,4944 € - 45,6128 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
200.0
65,7746 € - 82,213 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
360.0
146,9298 € - 183,657 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
840.0
195,8747 € - 244,8407 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
1080.0
263,0985 € - 328,8731 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
1480.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2200.0 Aço

20163440

Intervalo de preços
313,6618 € - 250,9337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2200.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2620.0 Aço

20163518

Intervalo de preços
369,3026 € - 295,4463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2620.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2740.0 Aço

20163532

Intervalo de preços
385,2015 € - 308,1612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2740.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 3100.0 Aço

20163594

Intervalo de preços
432,9193 € - 346,3376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3100.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2320.0 Aço

20163464

Intervalo de preços
329,5607 € - 263,6486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2320.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2560.0 Aço

20163501

Intervalo de preços
361,3691 € - 289,0995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2560.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2620.0 Aço

20162870

Intervalo de preços
321,7329 € - 257,3863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2620.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2740.0 Aço

20162894

Intervalo de preços
335,4527 € - 268,3664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2740.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2800.0 Aço

20163549

Intervalo de preços
393,1774 € - 314,5398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2800.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 1480.0 Aço

20163327

Intervalo de preços
214,0584 € - 171,2489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 1540.0 Aço

20163334

Intervalo de preços
221,992 € - 177,5957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1540.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2020.0 Aço

20163419

Intervalo de preços
289,787 € - 231,8296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 580.0 Aço

20163174

Intervalo de preços
83,7468 € - 67,0017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    580.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1660.0 Aço

20162719

Intervalo de preços
207,7433 € - 166,1925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1660.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 220.0 Aço

20162481

Intervalo de preços
31,1102 € - 24,8903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 200.0 Aço

20164836

Intervalo de preços
45,6128 € - 36,4944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    200.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 360.0 Aço

20164850

Intervalo de preços
82,213 € - 65,7746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    360.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 840.0 Aço

20164911

Intervalo de preços
183,657 € - 146,9298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    840.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 1080.0 Aço

20164942

Intervalo de preços
244,8407 € - 195,8747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1080.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 1480.0 Aço

20164997

Intervalo de preços
328,8731 € - 263,0985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0