Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
203,3217 € - 254,1494 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1300.0
115,9677 € - 144,9623 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
760.0
124,9274 € - 156,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
820.0
281,8006 € - 352,2507 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1840.0
273,0737 € - 341,3447 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1780.0
200,6666 € - 250,8385 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1160.0
290,6016 € - 363,252 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1720.0
345,3432 € - 431,6817 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2040.0
239,2026 € - 299,0006 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1400.0
264,8968 € - 331,1263 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1560.0
358,2062 € - 447,7604 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2120.0
35,0029 € - 43,751 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
200.0
140,6676 € - 175,8292 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
840.0
114,7301 € - 143,4073 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
680.0
303,4751 € - 379,3412 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1800.0
329,1693 € - 411,4564 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1960.0
213,5084 € - 266,8855 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1240.0
252,0761 € - 315,0899 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1480.0
187,8036 € - 234,7598 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1080.0
166,3618 € - 207,9549 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1000.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1300.0 Aço

20167516

Intervalo de preços
254,1494 € - 203,3217 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1300.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 760.0 Aço

20167424

Intervalo de preços
144,9623 € - 115,9677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    760.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 820.0 Aço

20167431

Intervalo de preços
156,1539 € - 124,9274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    820.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1840.0 Aço

20167608

Intervalo de preços
352,2507 € - 281,8006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1840.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1780.0 Aço

20167592

Intervalo de preços
341,3447 € - 273,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1780.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1160.0 Aço

20168094

Intervalo de preços
250,8385 € - 200,6666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1160.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1720.0 Aço

20168162

Intervalo de preços
363,252 € - 290,6016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2040.0 Aço

20168209

Intervalo de preços
431,6817 € - 345,3432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1400.0 Aço

20168124

Intervalo de preços
299,0006 € - 239,2026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1400.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1560.0 Aço

20168148

Intervalo de preços
331,1263 € - 264,8968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1560.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2120.0 Aço

20168216

Intervalo de preços
447,7604 € - 358,2062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2120.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 200.0 Aço

20167974

Intervalo de preços
43,751 € - 35,0029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    200.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 840.0 Aço

20168056

Intervalo de preços
175,8292 € - 140,6676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    840.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 680.0 Aço

20168032

Intervalo de preços
143,4073 € - 114,7301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    680.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1800.0 Aço

20168179

Intervalo de preços
379,3412 € - 303,4751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1800.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1960.0 Aço

20168193

Intervalo de preços
411,4564 € - 329,1693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1240.0 Aço

20168100

Intervalo de preços
266,8855 € - 213,5084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1480.0 Aço

20168131

Intervalo de preços
315,0899 € - 252,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1080.0 Aço

20168087

Intervalo de preços
234,7598 € - 187,8036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1080.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1000.0 Aço

20168070

Intervalo de preços
207,9549 € - 166,3618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0