Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
857,5666 € - 1.071,9635 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2580.0
935,7176 € - 1.169,6523 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2820.0
1.131,0422 € - 1.413,8054 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3420.0
116,8034 € - 145,9989 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1120.0
35,7751 € - 44,7242 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
280.0
337,4731 € - 421,844 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2200.0
177,1409 € - 221,4208 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1120.0
229,4813 € - 286,8463 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1480.0
98,535 € - 123,1714 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
640.0
151,0976 € - 188,872 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1000.0
168,4245 € - 210,5359 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1060.0
255,6409 € - 319,5538 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1660.0
311,3241 € - 389,1577 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2020.0
372,3703 € - 465,4576 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2440.0
407,278 € - 509,0922 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2680.0
185,8572 € - 232,3268 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1180.0
220,7544 € - 275,9403 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1420.0
212,0486 € - 265,0555 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1360.0
238,1871 € - 297,7312 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1540.0
133,6649 € - 167,0811 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
880.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2580.0 Aço

20165857

Intervalo de preços
1.071,9635 € - 857,5666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2580.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2820.0 Aço

20165871

Intervalo de preços
1.169,6523 € - 935,7176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2820.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3420.0 Aço

20165925

Intervalo de preços
1.413,8054 € - 1.131,0422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3420.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1120.0 Aço

20165970

Intervalo de preços
145,9989 € - 116,8034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 280.0 Aço

20166045

Intervalo de preços
44,7242 € - 35,7751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    280.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2200.0 Aço

20167660

Intervalo de preços
421,844 € - 337,4731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2200.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1120.0 Aço

20167486

Intervalo de preços
221,4208 € - 177,1409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1480.0 Aço

20167547

Intervalo de preços
286,8463 € - 229,4813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 640.0 Aço

20167400

Intervalo de preços
123,1714 € - 98,535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    640.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1000.0 Aço

20167462

Intervalo de preços
188,872 € - 151,0976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1060.0 Aço

20167479

Intervalo de preços
210,5359 € - 168,4245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1660.0 Aço

20167578

Intervalo de preços
319,5538 € - 255,6409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1660.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2020.0 Aço

20167639

Intervalo de preços
389,1577 € - 311,3241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2440.0 Aço

20167707

Intervalo de preços
465,4576 € - 372,3703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2680.0 Aço

20167745

Intervalo de preços
509,0922 € - 407,278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1180.0 Aço

20167493

Intervalo de preços
232,3268 € - 185,8572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1180.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1420.0 Aço

20167530

Intervalo de preços
275,9403 € - 220,7544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1420.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1360.0 Aço

20167523

Intervalo de preços
265,0555 € - 212,0486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1360.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1540.0 Aço

20167554

Intervalo de preços
297,7312 € - 238,1871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1540.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 880.0 Aço

20167448

Intervalo de preços
167,0811 € - 133,6649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    880.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0