Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
111,747 € - 139,6838 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
1000.0
720,8975 € - 901,1272 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3090.0
882,6896 € - 1.103,3593 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3825.0
259,4173 € - 324,2717 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
780.0
744,0424 € - 930,0477 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3195.0
102,4489 € - 128,0585 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
300.0
697,7949 € - 872,249 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2985.0
859,587 € - 1.074,4811 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3720.0
440,2288 € - 550,2833 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
1935.0
651,5898 € - 814,482 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2775.0
466,7058 € - 583,3822 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2040.0
559,1372 € - 698,9268 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2460.0
790,2475 € - 987,8041 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3405.0
813,3501 € - 1.016,6823 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3510.0
512,9109 € - 641,1386 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2250.0
767,145 € - 958,9259 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3300.0
674,6924 € - 843,3708 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2880.0
1.052,9018 € - 1.316,1272 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3180.0
1.248,2264 € - 1.560,2803 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3780.0
334,2362 € - 417,7926 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3460.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 1000.0 Aço

20163242

Intervalo de preços
139,6838 € - 111,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3090.0 Aço

20165581

Intervalo de preços
901,1272 € - 720,8975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3090.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3825.0 Aço

20165659

Intervalo de preços
1.103,3593 € - 882,6896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3825.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 780.0 Aço

20165703

Intervalo de preços
324,2717 € - 259,4173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    780.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3195.0 Aço

20165598

Intervalo de preços
930,0477 € - 744,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3195.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 14.0 300.0 Aço

20165666

Intervalo de preços
128,0585 € - 102,4489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    300.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2985.0 Aço

20165574

Intervalo de preços
872,249 € - 697,7949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2985.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3720.0 Aço

20165642

Intervalo de preços
1.074,4811 € - 859,587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3720.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 1935.0 Aço

20165475

Intervalo de preços
550,2833 € - 440,2288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1935.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2775.0 Aço

20165550

Intervalo de preços
814,482 € - 651,5898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2775.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2040.0 Aço

20165482

Intervalo de preços
583,3822 € - 466,7058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2460.0 Aço

20165529

Intervalo de preços
698,9268 € - 559,1372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2460.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3405.0 Aço

20165611

Intervalo de preços
987,8041 € - 790,2475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3405.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3510.0 Aço

20165628

Intervalo de preços
1.016,6823 € - 813,3501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3510.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2250.0 Aço

20165505

Intervalo de preços
641,1386 € - 512,9109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2250.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3300.0 Aço

20165604

Intervalo de preços
958,9259 € - 767,145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3300.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2880.0 Aço

20165567

Intervalo de preços
843,3708 € - 674,6924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2880.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3180.0 Aço

20165901

Intervalo de preços
1.316,1272 € - 1.052,9018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3180.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3780.0 Aço

20165956

Intervalo de preços
1.560,2803 € - 1.248,2264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3780.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3460.0 Aço

20165987

Intervalo de preços
417,7926 € - 334,2362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0